Finding Alternatives


Găsește alternative

Produsele noastre de înaltă calitate cât și serviciile locale pe care le oferim, reprezintă un motiv în plus de a ne alege în detrimentul altor producători.


Cel mai bun mod pentru o conversie la produsele noastre de înaltă performanță este prin folosirea convertorului pe care il regăsiți pe site-ul nostru.

Avem capacitate de a oferi alternativă pentru o gama variantă de produse și dacă nu reușeși gasirea unei alternative, ne poti contacta direct.


Ajutor

Căutare

Caută alternativă pentru produsul căruia dorești să îi faci conversie. Vom afișa o listă cu opțiunile IMI Norgren, similare codului competitor.

Vezi alternative

Odată ce produsul înlocuitor a fost indentificat, poți verifica părțile componente pentru a verifica gradul de compatibilitate.

Compatibilitate integrală

O alternativă marcată ca fiind pe deplin compatibilă este complet interschimbabilă cu piesa originală. Un produs cu 100% compatibil, funcționează exact la fel, având aceeași diminsiune, piesele sunt complet interschimbabile și suporții de montaj sunt poziționați în aceleași locații.

Compatibilitate parțială

O alternativă marcată ca fiind parțial compatibilă nu este complet interschimbabilă cu piesa originală, dar îndeplinește aceeași funcție. Acest lucru înseamnă că mărimea, forma și pozițiile de montare pot fi diferite și trebuie acordată o atenție deosebită acestui aspect, pentru a se asigura că alternativa îndeplinește cerințele din caietul de sarcini.

Sunați: +40 31 425 17 06

Luni - Vineri: 9:00am - 5:00pm

 

Email office@imi-precision.ro

Echipa noastră este disponibilă pentru a raspunde tuturor solicitarilor în intervalul orar 9.00am până la 5pm, de luni până vineri.

Chat Live Începeți conversația

Click pentru a discuta cu echipa noastră și a obține raspuns rapid.