Media Separated Valves


IMI FAS

Миниатюрные клапаны с разделением среды

Ассортимент продукции клапанов IMI FAS для разделения сред и отсечных клапанов предлагает высокоэффективные решения для управления агрессивными, либо чистыми средами. Это достигается за счет уменьшения внутреннего объема, подбора оптимальных материалов, расхода и минимального выделения теплоты от катушки в процессе работы.

Клапаны IMI FAS с разделением сред преимущественно используются в аналитических приборах, таких как прибор суммарного содержания органического углерода, в диагностических приборах, в автоматизированных машинах для обработки жидкостей, а так же для мониторинга процессов.


8mm CHIPSOL MS

Клапан CHIPSOL обладает характеристиками клапана 10 мм, который умещен в корпусе 8 мм. Имеет лучшее в отрасли соотношение расхода к размеру, потребляемая мощность 0,5 Вт, картриджный тип крепления и отличная повторяемость работы делают его идеальным для интеграции в портативные устройства. Платформа CHIPSOL включает в себя дискретные, пропорциональные и клапаны с изолированием сред.

  • 2/2 НЗ с разделением среды
  • Картриднжное либо манифолдное исполнение
  • Ресурс до 30 миллионов циклов

См. техническое описание (PDF)


10mm PICOSOL MS

Прецизионные миниатюрные электромагнитные клапаны серии PICOSOL сочетают в себе небольшой размер и низкое энергопотребление в совокупности с высоким расходом, высокой повторяемостью и длительным сроком службы. Они могут быть легко доработаны под требования OEM производителей. Платформа PICOSOL включает в себя дискретные клапаны и клапаны с разделением сред.

  • 3/2 Универсальный с разделением сред
  • Отличное соотношение пропускной способности к размеру
  • Широкий диапазон рабочих давлений

См. техническое описание (PDF)


15mm MICROSOL MS-E

Microsol MS-E это клапан с разделением сред для управления агрессивными и чистыми средами. Microsol MS-E был разработан для удовлетворения сложных технических требований к расходам в аналитических, диагностических и биотехнологических приборах.

  • 3/2 Универсальный с разделением сред
  • Конкурентные цены
  • Низкая степень нагрева
  • Внутренний объем: 43µл
  • Быстрая промывка
  • Подключение для оперативной замены клапанов

См. техническое описание (PDF)

 


15mm MICROSOL MS

Клапан MICROSOL первоначально разработанный как первый в мире 15-ти миллиметровый электромагнитный клапан, имеет модульную конструкцию и может быть сконструирован в соответствии с широким спектром требований OEM производителей. Этот клапан установил промышленный стандарт 15 мм и получил множество наград за свой дизайн и технологичность. Платформа MICROSOL включает в себя дискретные клапаны и клапаны с разделением сред.

  • Имеет варианты: 2/2, 3/2, а также НЗ/НО/Универсальный
  • Отличное соотношение пропускной способности к размеру
  • Малый внутренний (недоступный) объем

См. техническое описание клапан 2/2 (PDF)

См. техническое описание клапан 3/2 (PDF)

Узнайте больше

Пожалуйста введите Ваши данные: