Proportional Valves


IMI FAS

Миниатюрные пропорциональные клапаны

Номенклатура пропорциональных клапанов IMI FAS делает нас признанным лидером в области высокоточного пропорционального управления потоком. Все наши пропорциональные клапаны имеют хорошо зарекомендовавшую себя пружинную технологию, которая позволяет точно контролировать очень низкие скорости потока (мл/мин), а также высоки скорости потока (до 200 л/мин). Типичные области применения пропорциональных клапанов IMI FAS – дозирование и смешивание газов в наркозных аппаратах и управление потоком в аналитических приборах, таких как газовая хроматография и детекторы газов.


8mm CHIPPROP

Клапан CHIPPROP обладает характеристиками клапана 10 мм, который умещен в корпусе 8 мм. Имеет лучшее в отрасли соотношение расхода к размеру, потребляемая мощность 0,5 Вт, картриджный тип крепления и отличная повторяемость работы делают его идеальным для интеграции в портативные устройства.

  • Имеет варианты 2/2 или 3/2 пропорциональные
  • 1.0 мм проходное сечение, при 8 мм картриджном клапане
  • Низкое энергопотребление

16mm FASPROP

FASPROP - это пропорциональный клапан с низким расходом для точного дозирования, либо смешивания газов; контроля массового или объемного расхода; регулирования давления.

  • Высокая управляемость при дозировании газа с мили-литровом диапазоне
  • Высокая стабильность в системах управления с обратной связью
  • Специальная очистка для аналитических применений
  • Повторяемая пропорциональная характеристика в течение всего срока службы

Больше информации


16mm FLATPROP

Благодаря плоской пружине и плунжеру, работающему без трения, FLATPROP представляет собой высокоточный миниатюрный пропорциональный клапан. FLATPROP обладает высокой стабильностью работы – более 100 миллионов циклов и обладает превосходными характеристиками управления в системах с замкнутым контуром.

FLATPROP Прямого действия
  • 2/2 НЗ пропорциональный клапан
  • Поршень и пружина работающие без трения
  • Высокая повторяемость, более 100 миллионов циклов

См. техническое описание (PDF)

FLATPROP EQI
  • 2/2 НЗ пропорциональный клапан с компенсацией давления
  • Поршень и пружина работающие без трения
  • Высокая повторяемость, более 100 миллионов циклов

См. техническое описание (PDF)

FLATPROP EQP
  • 2/2 НЗ пропорциональный клапан с компенсацией давления
  • Низкое энергопотребление
  • Поршень и пружина работающие без трения

См. техническое описание (PDF)

Узнайте больше

Пожалуйста введите Ваши данные: