Solenoid Valves


IMI FAS

Миниатюрные соленоидные клапаны

Мы предлагаем максимально возможный ассортимент электромагнитных клапанов IMI FAS, включая самые маленькие клапаны серии FLEXISOL – 6.5 мм. Наши электромагнитные клапаны идеально подходят для применений где важны производительность, надежность и простота интеграции.


6.5mm FLEXISOL

Представляет собой прорыв с точки зрения производительности и интеграции, мы разрабатывали FLEXISOL для точного контроля газов в портативных медицинских устройствах и диагностических инструментах. FLEXISOL разработан для легкой установки в компактные приборы.

  • Отличное соотношение пропускной способности к размеру
  • Пропускная соборность до 0.26 kv
  • Низкое энергопотребление: 0.8 W,

Больше информации


8mm CHIPSOL

Клапан CHIPSOL обладает характеристиками клапана 10 мм, который умещен в корпусе 8 мм. Имеет лучшее в отрасли соотношение расхода к размеру, потребляемая мощность 0,5 Вт, картриджный тип крепления и отличная повторяемость работы делают его идеальным для интеграции в портативные устройства. Платформа CHIPSOL включает в себя дискретные, пропорциональные и клапаны с изолированием сред.

  • Имеет варианты: 2/2, 3/2, а также НЗ/НО
  • Низкое энергопотребление
  • Ресурс до 100 миллионов циклов

См. техническое описание (PDF)


10mm PICOSOL

Прецизионные миниатюрные электромагнитные клапаны серии PICOSOL сочетают в себе небольшой размер и низкое энергопотребление в совокупности с высоким расходом, высокой повторяемостью и длительным сроком службы. Они могут быть легко доработаны под требования OEM производителей. Платформа PICOSOL включает в себя дискретные клапаны и клапаны с разделением сред.

  • Имеет варианты: 2/2, 3/2, а также НЗ/НО/Универсальный
  • Отличное соотношение пропускной способности к размеру
  • Лучшая повторяемость

См. техническое описание (PDF)


15mm MICROSOL

MICROSOL, первоначально разработанный как первый в мире 15-ти миллиметровый электромагнитный клапан, имеет модульную конструкцию и может быть сконструирован в соответствии с широким спектром требований OEM производителей. Этот клапан установил промышленный стандарт 15 мм и получил множество наград за свой дизайн и технологичность. Платформа MICROSOL включает в себя дискретные клапаны и клапаны с разделением сред.

  • Имеет варианты: 2/2, 3/2, а также НЗ/НО/Универсальный
  • Высокий расход
  • Проходное сечение до 3.6 мм

См. техническое описание (PDF)


22mm MINISOL

Серия MINISOL обладает высокими расходными характеристиками, широким набором монтажных плит для подключений и долгим сроком службы. Клапаны обеспечивают отличное соотношение цена/качество для давлений вплоть до 40 бар. Платформа MINISOL включает в себя дискретные клапаны и клапаны с разделением сред.

  • Имеет варианты 2/2 или 3/2
  • Широкий диапазон давлений вплоть до 40 бар
  • НЗ, НО и Универсальный типы

См. техническое описание (PDF)


32mm BACOSOL

Номенклатура серии BACOSOL включает в себя высокопроизводительные электромагнитные клапаны для пневматических либо гидравлических систем, работающих как с высоким давлением, так и с вакуумом, обладая при этой низким уровнем утечки. Платформа BACOSOL включает в себя дискретные клапаны и клапаны с разделением сред.

  • Имеет варианты 2/2 или 3/2
  • Прямого действия, либо с пилотным управлением
  • НЗ, НО и Универсальный типы

См. техническое описание (PDF)

Узнайте больше

Пожалуйста введите Ваши данные: