Электрические приводы

Электрические приводы

IMI Norgren представляет ELION

E/809000 электрический привод с катушкой

Разработанный в соответствии с требованиями наших клиентов, наш флагманский ассортимент высокопроизводительных стандартных линейных электромеханических приводов в ISO подходит для различных промышленных применений.

Мы предлагаем универсальное решение для ваших электрических приводов. Сотрудничая с Control Techniques, ведущим в мире производителем серводвигателей и приводов, мы можем предложить вам комплексное решение для электропривода в соответствии с вашими потребностями.  


  • Точный и повторяемый
    Шариковый винт и серводвигатель обеспечивают точное и повторяемое позиционирование
  • Долгий жизненный цикл
    Шарико-винтовые и подшипниковые механизмы обеспечивают высокий срок службы
  • Простота монтажа
    Основано на стандарте ISO 15552 с универсальными вариантами монтажа
  • Мониторинг производительности
    Встроенные датчики и внешние переключатели контролируют работу привода и позволяют проводить плановое техническое обслуживание.
  • Энергосбережение
    Электромеханические компоненты эффективно преобразуют электроэнергию в механическую энергию, включается только тогда, когда требуется движение, снижая потребление энергии и стоимость владения.
  • Безопасность в обслуживании
    Серводвигатель с дополнительным встроенным стопорным тормозом позволяет самоблокировке приводов при отключении питания
  • Умный конфигуратор
    Онлайн-конфигуратор позволяет быстро и легко выбрать продукт, основываясь на входных данных клиента.

Техническая спецификация

  • Шарико-винтовые приводы с серводвигателями или без них
  • 6 размеров отверстий
  • 2 варианта монтажа двигателя
  • Соответствует ISO 15552
  • Широкий ассортимент двигателей, приводов и аксессуаров

Опции

  • Удлинитель штока поршня
  • Поршневой шток с внутренней резьбой
  • Поршневой шток сильфона
Конфигуратор приложений

Наш интуитивно понятный и простой в использовании онлайн-инструмент конфигурации дает вам гибкость в выборе правильного привода для ваших требований.

Вы можете конфигурировать изделие, используя атрибуты приложения, такие как расстояние, нагрузка и скорость; и атрибуты продукта, такие как размер, длина хода и крепления.


Двигатели

Электроприводы IMI Norgren ELION дополняются рядом высокопроизводительных серводвигателей переменного тока. Двигатели могут быть установлены в осевом направлении или параллельно. Мы предлагаем широкий диапазон крутящего момента от 0.16 Нм до 10.5 Нм, а также выбор вариантов обратной связи.

Техническая спецификация

  • Крутящий момент: от 0.16 Нм до 10.5 Нм
  • Опциональный стояночный тормоз
  • Фланцы по стандарту IEC-72-1
  • Защита IP 65 (только двигатель)
  • Низкая инерция
  • Соответствует UL / CUL, CE и RoHS

Приводы

Электроприводы IMI Norgren ELION доступны с рядом сервоприводов, предлагающих максимальную производительность сервопривода в небольших габаритах. Минимальная занимаемая площадь и исключительная мощность делают их одним из самых маленьких сервоприводов на рынке сегодня.

Техническая спецификация

  • Доступны 3 варианта, от 200 В до 400 В
  • Протоколы EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, DeviceNet и CANopen
  • Компактные размеры
  • Время цикла 250 µs
  • Встроенный модуль RS485

 


Больше информации

Скачайте необходимую техническую информацию