Ventili

Velika zaloga nadomestnih ventilov skupaj z drugNorgrenovimi znamkami, kot sta Herion in Buschjost. Izbor vključuje elektromagnetne ventile, namur ventile, proporcionalne ventile, procesne ventile ter mehanske ventile. Poleg tega bomo ventilski otok VM10 nastavili po vaših spečifičnih zahtevah.

Refine results

Brand

Port size

Operation

Range

Ventilski otoki

Norgrenov izbor ventilkih otokov nudi visokopretočno učinkovitost za večino industrijskih rab. VM10 in VM15 omogočata pretok do 1000 l/min, serija VS18/26 (mini ISO 15407-2) pa omogoča pretok do 1350 l/min.

Več podatkov

Ventili s podnožno ploščo

Izbor mini ISO 15407-1 in ISO 1, 2, 3 in 4 ventilov s podnožno ploščo, na voljo z veliko različnimi ventilskimi funkcijami, dokazano uporabnih v številne industrijske namene. Izbor, ki vključuje gibljiv sistem podnožne plošče, ima dolgo življenjsko dobo in visoko pretočnost.

Več podatkov

Ventili za direktno vgradnjo in vgradnjo na podnožja

Norgren ima ventile za direktno vgradnjo v funkcijah 3/2, 5/2, 5/3, 2x3/2 itd. razl. velikosti. S tehnologijo za dolgo življenje so primerni za uporabo v sistemih z naoljenim in nenaoljenim stisnjenim zrakom.

Več podatkov

Ročni/mehanski ventili

Ta dobro preizkušeni izbor vključuje različice od priljubljenih serij super x do nabora zasučnih ročnih ventilov VHLA.

Več podatkov

Ventili za nadzor pretoka

Norgrenov izbor enosmernih in večsmernih ventilov za nadzor pretoka je primeren za veliko različnih premerov cevi, vsi ventili pa omogočajo visokopretočno učinkovitost. V različicah, primernih za namestitev na nosilno ploščo/steno, z dolgo življenjsko dobo.

Več podatkov

Drugi ventili

Z ventili za direktno vgradnjo, ki se izklopijo ob prevelikem pretoku, zračnimi varovalkami, nepovratnimi ventili, vtičnimi regulatorji pretoka/glušniki in ventili za hiter izpust, je ta izbor združljiv z veliko odprtinami velikosti kot sta G ¹/₈ in G ½.

Več podatkov

Klasični izdelki

Priznane znamke kot so Martonair, Enots in Herion so osrednji izdelki tega izbora. Klasične znamke so z ogromno nameščeno bazo in vedno novimi specifikacijami za nove projekte primerne za različne uporabe in preizkušeno delujejo.

Več podatkov