Rezultati 1 do 10 od 41

Refine results

Categories

Brand

Port size

Nominal diameter

Gauges

Izdelek:18-015-989
Port size:R1/8
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 145 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-013
Port size:R1/8
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 145 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-990
Port size:R1/8
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 4 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 58 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.4 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-885
Port size:R1/8
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 87 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.6 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-027
Port size:R1/8
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 145 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-012
Port size:R1/8
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 87 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.6 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-011
Port size:R1/8
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 4 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 58 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.4 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-991
Port size:R1/8
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 1.6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 23 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.16 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-995
Port size:G1/8A
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 4 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 58 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.4 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-993
Port size:G1/8A
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 145 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa
Rezultati 1 do 10 od 41