Spojke in konice
Naši posebni valji in nadzorni sistemi po meri za priklapljanje in odklapljanje so posebne oblike, da omogočijo zanesljivo delovanje, zmanjšajo kompleksnost in velikost in ustrezajo zahtevam pri nizkih temperaturah.
Konice hitrih vlakov se morajo odpreti za priklapljanje ali odklapljanje. Globalni oblikovalec in proizvajalec sistemov spojk je želel zmanjšati kompleksnost pnevmatskih vezij in število sestavnih delov, potrebnih za odpiranje konice.
Želeli so integrirani pnevmatski sistem, ki je modularen, kompakten in učinkovit pri nizkih temperaturah.
Oblikovali smo novi zaklepni valj, ki premika vrata pokrova konice. Združili smo obstoječe ventile in druge preizkušene sestavne dele na po meri narejeni osnovni plošči in tako ustvarili enoten razdelilni sestav, ki nadzira celotni priklopni sistem v konici – tako ni potrebe po iskanju sestavnih delov pri več dobaviteljih.
Kompaktno pnevmatsko osnovno ploščo lahko oblikujemo tako, da se prilega v vsako konico, integrirana enota, ki jo zlahka namestimo pa odpravi potrebo po dodatnem ožičenju in cevkah, zaradi česar je namestitev hitrejša.
Ta pnevmatski sestav deluje na temperaturi -40 °C in tako ustreza ključni zahtevi hitrih vlakov ter omogoča proizvajalcu originalne opreme, da standardizira ponudbo povsod po svetu.