Sušilniki stisnjenega zraka
Naši revolucionarni sušilniki zraka s patentirano tehnologijo AMT ponujajo izjemne ravni zmogljivosti in zanesljivosti in pomenijo preobrat pri namenski uporabi stisnjenega zraka v industriji tirnih vozil.
Z življenjsko dobo 10 let – veliko več kot celo najbolj zmogljive alternative – je naš patentirani sušilnik s cevjo za medije z adsorbentom (AMT) znatno boljša ponudba od sistemov s sušilnim sredstvom in tudi od membranskih sistemov.
Rezultat je izdelek, odporen proti vibracijam, in primeren tako za uporabo vodoravno kot tudi navpično, ki suši bolje od vseh trenutnih rešitev.
- Obratovalna doba do 30.000 ur (10 let)
- Kompaktna in prilagodljiva oblika, ki jo lahko namestimo navpično ali vodoravno
- Značilno znižanje rosišča za 40 °C
Obsežno se pogovarjamo s strokovnjaki za vzdrževanje in tesno sodelujemo z inženirji za tirna vozila, da odgovorimo na vprašanja, ki jih zastavljajo. To pomeni, da ponujamo praktične rešitve po meri za industrijo podzemne, medmestne, visoko-hitrostne, tovorne železnice in železniške proge v celoti.
Študija primera New York City Transit
Inženirji NYC Transit so opazili, da vlaga v stisnjenem zraku povzroča mehanične težave na nižje ležečih vagonih podzemne železnice. Opazili so, da zmogljivost sušilnikov na nihanje tlaka postopoma slabi.
As opposed to conventional desiccant beads, which when water-saturated cannot be regenerated, our AMT dryer uses a polymer to form hollow tubes impervious to moisture.
Ta oblika omogoča hitrejše vpijanje vlage in hitrejše odvajanje brez razkrajanja sušilnega medija ter tako izboljša zmogljivost in dolgo življenjsko dobo.
Pripravili smo preizkus, sestavljen iz večstopenjskega filtrirnega sistema, ki odstranjuje delce onesnaževalcev enako kot vodne hlape, ki jih odstrani sušilnik AMT.
V NYC Transit so zamenjali običajne sušilnike na nihanje tlaka s temi preizkusnimi enotami AMT na celotnem vlaku in jih preizkusili v običajnih pogojih. Po 12 mesecih obratovanja na izrednih temperaturah in vlagi New York Cityja so izsledki preizkusa pokazali, da je bil zrak, ki je pihal iz sušilnikov tako suh kot takrat, ko so sistem prvič namestili, brez razkrajanja ali zmanjšanja zmožnosti za odstranjevanje vode.
Oglejte si videoposnetek, da vidite, kako večstopenjski filtrirni sistem z vključenim sušilnikom AMT omogoča neprekinjeno dovajanje čistega, suhega stisnjenega zraka.