Naši izdelki pomagajo izboljšati zmogljivost in skrajšajo izpade dela ter zmanjšajo porabo energije na proizvodnih linijah po svetu.
Imamo bogate izkušnje na številnih področjih in uporabljamo svoje razumevanje tehničnih težav ter zakonodajnih okvirov za razvoj pionirskih osnovnih izdelkov za točno določene potrebe.
Naš cilj je strankam pomagati kar najbolje izkoristiti naše izdelke, kar jim omogoča, da zmanjšajo stroške lastništva v celoti.
Naši visoko zmogljivi izdelki izboljšajo zmogljivost in storilnost in želimo vam zagotoviti pripomočke, ki jih potrebujete za pomoč pri hitri in učinkoviti izbiri in naročanju najboljših delov.
Smo vodilni na svetu v tehnologijah nadzora gibanja in fluidov, omogočamo izjemne rešitve, ki izboljšajo storilnost in učinkovitost opreme naših strank.
Spodaj pobrskajte med potrdili, ki vključujejo izjavo o skladnosti, ki ustreza direktivi 94/9/EC in 2014/34/EU (ATEX).
Pokliči +386 4 531 7550
Ponedeljek do petek od 7h do 15h
Email info@imi-precision.si
Naše strokovne skupine so na voljo za odgovor na vaša e-poštna sporočila od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro..