Configurators


Konfiguratorji

Konfiguratorji za ventilske otoke in pogone vam omogočajo, da si ustvarite lasten edinstven izdelek. Ko končate, lahko pridobite podatke o ceni in dostavi in nato nakup opravite na spletu.


Brskajte

KONFIGURATOR VENTILSKIH OTOKOV

Sestavite ventilski otok iz palete VM10/VM15 ali VS18/VS26 z uporabo našega konfiguratorja.

Sestavite

KONFIGURATOR ELEKTRIČNIH POGONOV

Nova serija električnih aktuatorjev IMI Norgren ELION po ISO standardih so primerni za različne vrsta aplikacij v industriji

Sestavite glede na aplikacijo

Sestavite CAD

KONFIGURATOR POGONOV

Ustvarite si edinstven pogon z uporabo našega spletnega konfiguratorja. Izberete lahko nestandardne dolžine hodov, tesnila za visoke temperature in še več ter nato dodate nosilce in bližinska stikala.

Sestavite

KONFIGURATOR PRIPRAVE ZRAKA

Konfigurirajte svoj sklop za pripravo zraka iz serije Excelon Plus 84, da ustreza točnim zahtevam namena uporabe.

Sestavite

Pokliči +386 4 531 7550

Ponedeljek do petek od 7h do 15h

Email info@imi-precision.si

Naše strokovne skupine so na voljo za odgovor na vaša e-poštna sporočila od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro..