Naše výrobky pomáhají zlepšovat výkonové parametry a snižovat poruchovost a spotřebu energie výrobních linek po celém světě.
Máme rozsáhlé zkušenosti v několika odvětvích a naše pochopení technických problémů a legislativního rámce využíváme k vývoji průkopnické platformy produktů pro splnění specifických požadavků.
Naším cílem je pomáhat našim zákazníkům maximalizovat hodnotu získanou od jejich výrobků, což jim umožní snížit celkové náklady na vlastnictví.
Zde najdete potřebné informace k vyhledání a objednání potřebného dílu – rychle a efektivně.
Jsme světovým lídrem v oblasti technologií pro řízení médií a pohybu. Dodáváme výjimečná řešení zvyšující produktivitu a efektivitu zařízení našich zákazníků všude tam, kde je vyžadována přesnost, rychlost a technická spolehlivost.
Našich zaměstnanců si vážíme. V modřické IMI na vás čeká bezpečné a čisté pracovní prostředí, usměvaví kolegové a možnost kariérního růstu.
Elektronické snímače tlaku
Naše řady, které nabízejí výhody v přesnosti, životnosti a funkčnosti, umožňují uživatelům rychle a efektivně reagovat na měnící se požadavky prostřednictvím zabudované inteligence. Požadované hodnoty tlaku lze programovat buď ručně, nebo dálkově prostřednictvím rozhraní IO-Link, s vysokými úrovněmi viditelnosti díky LED osvětlení a digitálním displejům. Elektronické tlakové snímače jsou zvláště užitečné v aplikacích, kde klasický mechanický tlakový spínač není vhodný.
Výhody
Materiály ke stažení
Pneumatické, hydraulické a „allfluid“ aplikace
Pneumatické aplikace
Elektromechanické tlakové spínače
Náš tlakový spínač 18D přestavuje jednoduché, ale účinné zařízení pro aplikace používající vzduch, vodu, hydraulickou kapalinu a jiné neutrální kapalinové aplikace. Nabízíme také verze ATEX a bez látek LABS a rovněž modely vhodné pro použití při nízkých a vysokých teplotách. Náš tlakový spínač 20D nabízí komplexnější řešení s možnostmi včetně nízkotlakého spínače a nastavitelné hystereze.
Výhody 18D
2Výhody 20D
Robustní a kompaktní tlakové spínače, nárazuvzdorné do 15 g
Vhodné pro všechny tekutiny s přesností na ±1 %
Zobrazit všechny řady