De juiste oplossing voor uw toepassing
Schakelkasten, schakelpanelen, verdeelblokken en geïntegreerde pneumatische en elektronische componenten bieden de optimale systeemoplossingen voor uw toepassing. Van de eerste ontwerpconcepten tot de technische ondersteuning, Norgrens expertise op het gebied van toepassingstechniek staat garant voor de juiste oplossing voor uw toepassing.Wat zijn de verschillende soorten bedieningspanelen
Een schakelkast is een behuizing waarin een reeks elektropneumatische regelcomponenten is ondergebracht.
Wat zijn de voordelen van het gebruik van controlepanelen?
Bedieningspaneel is een algemene term die kan worden toegepast voor een schakelkast of voor een op een achterplaat gemonteerde subeenheid die een pneumatisch of elektropneumatisch regelsysteem op maat levert.
Wat is een ventielblok?
In dit artikel wordt uitgelegd wat een ventielblok is, en hoe het werkt.
Waarom kiezen voor een ventieleiland?
Ventieleilanden, ook bekend als ventielmanifolds, of systeemventielen of plug-in type manifold, zijn een verzameling ventielen gemonteerd in één unit met centrale elektrische voeding en luchttoevoer en aangesloten op een PLC. Vergeleken met individueel bedrade magneetventielen hebben ventieleilanden vele voordelen die het leven van de gebruiker gemakkelijker, eenvoudiger en probleemloos maken.