Systemy kolektorowe
Dzięki 75-letniemu doświadczeniu w produkcji zaawansowanych zaworów elektromagnetycznych, jesteśmy pewni co do niezawodności i wydajności naszych produktów. Dostarczamy także rozwiązania o wartości dodanej dzięki zastosowaniu sprawdzonej technologii w projektowanych zgodnie z wymaganiami klienta systemami kolektorowymi zastępującymi zawory kulowe, siłowniki obrotowe oraz sterujące zawory elektromagnetyczne w panelach priorytetowych i dystrybutorach.
ZAWORY WYSOKOCIŚNIENIOWE
Doskonale wiemy, że zawory pracujące przy ciśnieniach do 350 barów muszą być bezpieczne, mieć bardzo wysoki stopień szczelności i być niezawodne.
- Materiał korpusu: aluminium, miedź lub stal nierdzewna
- Zgodność z dyrektywą dla urządzeń ciśnieniowych (PED)
- Pozycja montażu: pozioma lub pionowa
- Wymienne cewki elektromagnetyczne bez potrzeby redukcji ciśnienia
- Zakres temperatur od -40 °C do +70 °C
- Dopuszczenie zgodne z wymaganiami ATEX, IP65 i Dyrektywą 97/23/WE
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE KONTROLI I REGULACJI CIŚNIENIA
Sprawdzone rozwiązania w zakresie regulacji wysokiego ciśnienia gazu ze sprężarki oraz redukcji ciśnienia w aplikacjach dozujących, takich jak dystrybutory.