Dozowanie napojów
Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniem niestandardowych rozwiązań optymalizujących regulację przepływów oraz kontrolę ciśnienia dla branży dozowania napojów, zarówno gorących czy zimnych, jak i zamrożonych.
Nasze wytrzymałe, elastyczne zawory umożliwiają ciągłą regulację przepływu wody zimnej i gorącej, pary, a także syropów, zaś nasze regulatory ciśnienia zapewniają precyzyjne dawkowanie CO2 i azotu.
Dozowanie napojów gorących
Nasze doświadczenie w realizacji projektów w branży napojów umożliwiają tworzenie projektów oraz produkcję wytrzymałych i kompaktowych urządzeń o wysokiej wydajności w dłuższym okresie. Oferujemy rozwiązania w zakresie fizyki i mechaniki płynów oraz kontroli ciśnienia, które są niezbędne do zrobienia idealnej filiżanki kawy, za każdym razem o takim samym smaku. Nasze rozwiązania dotyczące dozowania napojów gorących dotyczą:
- Urządzenia do parzenia kawy i herbaty
- Półautomatyczne ekspresy do kawy
- W pełni automatyczne ekspresy do kawy
- Dystrybutory wody
Dystrybucja napojów zimnych i zamrożonych
Nasze doświadczenie w realizacji projektów w branży napojów umożliwiają tworzenie projektów oraz produkcję wytrzymałych i kompaktowych urządzeń o wysokiej wydajności w dłuższym okresie. Oferujemy rozwiązania w zakresie fizyki i mechaniki płynów oraz kontroli ciśnienia, które gwarantują idealną dostawę doskonale odświeżających napojów. Nasze rozwiązania dotyczące dozowania napojów zimnych/zamrożonych dotyczą:
- Dystrybutory napojów bezalkoholowych
- Dystrybutory napojów chłodzących
- Systemy nalewaków do napojów gazowanych typu pistoletowego
- Nalewaki do piwa beczkowego
- Dystrybutory do napojów zamrożonych
Zawory do dystrybutorów napojów IMI Buschjost
Zawory elektromagnetyczne IMI Buschjost są przeznaczone do komercyjnych ekspresów do kawy, w tym w pełni urządzeń automatycznych, półautomatycznych oraz wendingowych. Mogą one być stosowane samodzielnie lub jako elementy kompaktowych rozdzielaczy do regulacji przepływu wody gorącej i zimnej oraz pary wodnej.
- Specjalna obróbka powierzchniowa zapobiega osadzaniu się kamienia
- Odporność na korozję
- Spełnienia wymagania NSF i FDA
- Szybkie nagrzewanie przy minimalnych stratach ciepła
Regulatory do napojów
Regulatory IMI Norgren do przemysłu spożywczego potwierdziły swoją wartość pracując bezawaryjnie jako elementy systemów rozlewania napojów bezalkoholowych i piwa na całym świecie. Nasza gama regulatorów głównych i drugorzędnych, posiadających certyfikaty U.L. jest wykorzystywana w obiektach komercyjnych do precyzyjnej regulacji CO2 i azotu.
- Regulatory główne do systemów rozlewania napojów bezalkoholowych
- Regulatory główne do systemów rozlewania piwa
- Regulatory drugorzędne do CO2 i azotu
- Regulatory do wody
- Reduktory ciśnienia powietrza