Pomagamy w poprawie sprawności, skracaniu czasu przestojów oraz redukcji zużycia energii przez linie produkcyjne na całym świecie.
Posiadamy duże doświadczenie w wielu sektorach, a naszą wiedzę dotyczącą wyzwań technicznych i ram prawnych wykorzystujemy przy opracowaniu pionierskich platform produktów odpowiadających na konkretne potrzeby.
Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne wsparcie techniczne, aby mogli maksymalnie wykorzystać zalety naszych produktów oraz zredukować całkowite koszty użytkowania.
Oferujemy produkty zwiększające wydajność i efektywność aplikacji przemysłowych i dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie ułatwić Państwu proces ich doboru i zakupu.
Jesteśmy globalnym liderem w zakresie technologii sterowania ruchem i przepływami dostarczającym wyjątkowe rozwiązania poprawiające produktywność i sprawność aplikacji naszych Klientów.
IVAC to zoptymalizowany wagowo siłownik ze zintegrowanym zaworem i wyłącznikami krańcowymi, które zapewniają pełne sterowanie.
IVAC marki IMI Norgren można zastosować w ramach modernizacji lub integracji z nowymi systemami, a w porównaniu z konwencjonalnymi systemami pneumatycznymi, pozwala obniżyć zużycie energii nawet o 50%.
Inteligentna konserwacja prewencyjna dzięki czujnikowi M/50 z interfejsem IO-Link.
Wbudowany zawór zapewnia krótszy czas reakcji. Amortyzacja fizyczna i pneumatyczna zwiększa szybkość cykli siłownika.
Konsolidacja części i znaczna redukcja liczby przewodów pozwala ograniczyć zużycie powietrza i koszty bieżące nawet o 50%.
IVAC może być łatwo i szybko wymontowany i zastąpiony pozwalając na podjęcie diagnostyki poza maszyną. Ta łatwość instalacji umożliwia też łatwe i szybkie dodanie dodatkowych lub nowych funkcji maszynie.
IVAC spełnia najnowsze normy wymiarowe ISO, więc nie ma potrzeby wprowadzania zmian konstrukcji, a przez to system IVAC idealnie nadaje się do modernizacji istniejących instalacji.
Zasilanie i sterowanie obsługuje tylko jedno złącze M12, dzięki czemu jest ono odpowiednie zarówno do systemów niemodyfikowalnych, jak i z magistralą Fieldbus, bez względu na protokół magistrali.
Pobierz karty katalogowe, aby uzyskać potrzebne informacje techniczne.
Wprowadź swoje dane poniżej