Rešitve za motorje
Naše rešitve ustrezajo zahtevnim temperaturnim in vibracijskim pogojem v sodobnih težkih tovornjakih in terenskih motorjih. Razvili smo osnoven niz tehnologij, ki pomagajo pri sistemih tipa EGR, SCR, povečanem obtočnem krmilnem kanalu in filtraciji dizelskih delcev.
Omogočamo visoko zmogljiv pnevmatski in električni nadzor z uporabo inovativnih tehnologij ventila in pogona za vse trenutne in prihodnje potrebe nadzora motorja.
Dovodne lopute
Ta visoko zmogljivi izdelek omogoča pomoč EGR, ohranja povišano izpušno temperaturo in omogoča hitro zaustavitev motorja:
- Zelo vzdržljiv brezkrtačni pogon na enosmerni tok
- Na cev nameščeno ohišje iz litega aluminija
- Zaklopnica in gred iz nerjavnega jekla
- Pametni pogon CAN J1939, 12 V in 24 V
- Varnostna vzmet, ki se povrne v normalno odprt položaj
- Kompakten direktni pogon
Nadzor turbopuhala s spremenljivo geometrijo
Ponujamo visoko zmogljiv, napreden pnevmatski nadzor za turbopuhala s spremenljivo geometrijo (VGT) – celosten nadzorni sistem z zaprto zanko, ki vključuje elektronsko krmilno enoto, tlačno tipalo in proporcionalni ventil:
- Možnost sporazumevanja z motorjem in/ali elektronsko krmilno enoto v vozilu
- Na voljo s povratnim krmiljenjem na podlagi tlaka ali izpodriva ter pulzno-širinsko modulacijo ali področnim krmilnim omrežjem
- Primeren za uporabo s pogoji Euro IV, V, VI, EPA ali končne namene uporabe za Tier 4
- Zaprti sistemi, ocenjeni z IP6K9K
Večfunkcijska zapora ventila za nadzor motorja
Ta visoko zmogljiv izdelek povezuje dvoje krmilnih obtočnih kanalov za dvostopenjski turbo in funkcijo izpušne zavore v en sklop:
- Integriran regulator tlaka in tipalo za zaznavanje protitlaka v izpušnem sistemu
- Uporablja preizkušene elektromagnete
- Zmanjša stroške lastništva v celoti
- En priključek za zrak, en električni priključek
Nadzor povratne zveze izpušnih plinov (EGR)
Naše rešitve za EGR po meri omogočajo natančen pnevmatični proporcionalni nadzor za ventile za EGR "na vročem":
- Preizkušen izdelek z leti uporabe v srednje močnih in težkih dizelskih motorjih
- Primeren za zaheteve EPA, končno uporabo Tier 4 in rešitve Evro IV, V in VI
Študije primerov
Odkrijte, kako naše rešitve za pogonske sisteme pomagajo proizvajalcem gospodarskih vozil, da zadostijo zakonodaji glede izpuhov.
Nadzor zavore za izpušne pline motorja
Popolnoma proporcionalen nadzor nad zavoro za izpušne pline z vgrajenim tipalom za zaznavanje povratnega tlaka omogoča manjšo težo, prihrani prostor in zmanjša število sestavnih delov:
- Natančen pnevmatičen nadzor zavore za izpušne pline
- Z direktnim pogonom pospeši odzivnost za približno 30 odstotkov
- Za namestitev je potreben enojen standardni nosilec
- Vzdržljiva oblika, ki lahko preživi temperature pod pokrovom motorja in okoljske vibracije
Sistem za selektivno katalitično redukcijo (SCR) in ogrevanje rezervoarja za AdBlue
Z uporabo vezja hladilne tekočine motorja za motorje srednjih in težkih tovornjakov ventil za ogrevanje rezervoarja z ureo uravnava pretok hladilne tekočine v rezervoar za AdBlue/ureo.
- Priključki ki glede na namen uporabe preprečijo človeške napake, omogočajo lahko namestitev
- Uravnava temperaturo v hladnih okoljih in preprečuje, da bi rezervoar zmrznil
- Težo enote zmanjša za 200 gramov in tako omogoča bolj učinkovito rabo goriva
- Učinkovit pri cestnih in terenskih vozilih, deluje ne glede na namen uporabe motorja
- Oblikovan še posebej za hladnejše delovne razmere in zagotavlja neprekinjeno delovanje
- Uporaba visoko zmogljivih materialov zmanjša vzdrževanje