Plastenke
Naše strokovno znanje o oskrbovanju industrije s plastenkami obsega standardno pnevmatiko s tlakom 7 bar, rešitve P1 s tlakom 20 bar in P2 s tlakom 40 bar. Naša paleta izdelkov vsebuje pihalne kalupe za 40 bar, ohlajevalne ventile, izdelke za izboljšanje zraka, pnevmatske raztezne pogone in valje za zapiranje za postopke vročega in hladnega polnjenja.
Vodilni na trgu pri polnjenju pijač je želel strankam pomagati pri povečanju storilnosti ter sočasno poskrbeti za zmanjšanje stroškov in porabe energije.
Naši priročni modeli so omogočili, da so se zunanje mere ventilskega sklopa kar se da zmanjšale. S patentirano tehnologijo s plastično batnico smo zmanjšali prostornino mrtvega prostora za več kot 60 odstotkov, kar je močno zmanjšalo stroške.
Tehnično smo prihranke dosegli z integriranim zapornim nepovratnim ventilom za prvo tlačno raven, s čimer smo zagotovili najboljše nastavitve za postopek pihanja za vsako vrsto plastenk.
Skupaj z drugimi izboljšavami raztegljivega pihalnega kalupa smo pomagali povečati storilnost in zmanjšati letne stroške obratovanja za končnega uporabnika za 60.000 €.
Dodatna prednost je, da oblika namestitve s prirobnico pomeni, da lahko pihalne kalupe zlahka servisiramo, ne da bi morali odklopiti cevi.