Hochdruckanwendungen


Hochdruckanwendungen

Industrie- und Prozessgase werden üblicherweise unter hohem Druck gelagert und transportiert und müssen daher vor der Nutzung auf den benötigten Arbeitsdruck heruntergeregelt werden. Eine Durchfluss- und Druckregelung bei Hochdruck wird in Branchen wie der Industrie und im Chemischen Sektor benötigt.


Mit unseren marktführenden Produktmarken Norgren, IMI, Maxseal, Herion und Buschjost kann Druck bis zu 1500 bar auch in sicherheitskritischen Anwendungen gehandhabt werden. Zu unseren wichtigsten Produkten gehören:

  • Feder- und dombelastete Druckregler
  • Vordruckregler
  • Magnetventile
  • Absperrventile
  • Rückschlagventile
  • Federbalgventile
  • Inline- und T-Filter

 


Produkte

Hochdruckprodukte

Unsere Produkte für Hochdruckanwendungen eignen sich für Betriebsdrücke von bis zu 1500 bar. Unser Angebot besteht aus Ventilen, Reglern, Verteilern sowie speziellen Lösungen für die Druck- und Durchflussregelung unter den Marken Norgren, Maxseal, Herion und Buschjost.

Branchen

Marine

Wir verfügen über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Marineausrüstung für Kunden auf der ganzen Welt. Unsere Druckregelsysteme sind für eine zuverlässige Leistung unter den äußerst anspruchsvollen Betriebsbedingungen an Bord von Schiffen und U-Booten ausgelegt. Wir haben maßgeschneiderte Lösungen, wie etwa Druckminderstationen und Starter-Module, aus Werkstoffen wie Edelstahl 316 und Aluminiumbronze, entwickelt, die für Marine-Umgebungen geeignet sind.

Industriegas

Von absperrventilen für Tankwagen bis hin zu Druckminderern für die Gaszufuhr – wir arbeiten seit vielen Jahren mit Kunden in der Industriegasbranche zusammen. Wir können unsere Kunden mit Lösungen aus unserer breiten Palette an Standardprodukten beliefern oder maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, die ihre Bedürfnisse perfekt erfüllen. Unsere Technikabteilung verfügt über Fachkompetenzen bei der Handhabung von Industriegasen.

Nuklear

Wir bieten weltweit eine große Bandbreite an Produkten für die Nuklearbranche. Unsere Produkte werden in mehr als 100 Anlagen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir verfügen über die Zertifizierung ASME N Stamp sowie über diverse weitere nationale Prüfzertifikate.

Öl und Gas

Ein Großteil unseres Produktangebots eignet sich für die Nutzung in der Öl- und Gasbranche, insbesondere im Offshore-Bereich. Seit langem liefern wir Regler und Magnetventile aus korrosionsbeständigen Werkstoffen für den Einsatz in Brandschutzsystemen oder Atemluftversorgungssystemen auf Offshore-Plattformen.

Flüssigerdgas / Komprimiertes Erdgas / Alternative Brennstoffe

Unser Angebot umfasst eine Reihe an Magnetventilen, Filtern und Druckreglern, die sich für den Einsatz mit komprimiertem Erdgas (CNG) und Biomethan eignen. Unsere Produkte werden häufig in Fahrzeugtankstellen und netzunabhängigen Industrieanwendungen eingesetzt, wo ihre Betriebseigenschaften die Kunden dabei unterstützen können, ihre Prozesseffizienz zu verbessern und ihr System durch eine Reduzierung der Komponenten zu vereinfachen.

LÖSUNGEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

Vom Sättigungstauchen bis hin zu Brandschutzsystemen – wir haben Erfahrung mit der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für anspruchsvolle Kundenanwendungen, wobei die enge Zusammenarbeit mit unserem Kunden an vorderster Stelle steht. Dieser kollaborative Ansatz hat die Entwicklung wirklich einzigartiger Produkte ermöglicht, wie etwa Hochdurchfluss-Lösungen für Verbrennungsmotoren in Raumfahrtprogrammen.

Telefon 02236 63520

Mo-Do: von 08:00 bis 16:00 Uhr
Fr: von 08:00 bis 13:00 Uhr