Buschjost


Buschjost

Seit mehr als 80 Jahren überzeugt die Marke Buschjost mit einer breit gefächerten Produktpalette, bestehend aus marktführenden Prozess- und Allmedienventilen sowie Systemlösungen für flüssige und gasförmige Medien.

Das Produkt-Portfolio reicht von Magnet- und Regelventilen über fremdfluidbetätigte Ventile bis hin zu kundenspezifischen Lösungen.


Buschjost-Ventile entstehen unter Berücksichtigung einschlägiger Industriestandards, zahlreiche Zertifizierungen bescheinigen ihre Qualität. Die Produkte kommen in verschiedensten Anwendungen zum Einsatz, unter anderem im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobilindustrie sowie in den Bereichen Energieerzeugung und Umweltschutz.


Produktkompetenz

Magnetventile - elektromagnetisch direkt betätigt

Diese Ventile nutzen die Magnetkraft direkt zum Öffnen und Schließen des Ventils. Sie benötigen für die Schaltfunktion keinen Betriebs- bzw. Differenzdruck und arbeiten somit von 0 bar an.

Magnetventile - elektromagnetisch indirekt betätigt

Diese Ventile arbeiten nach dem Differenzdruck- oder Vorsteuerprinzip und nutzen die Druckenergie des Betriebsfluids zum Öffnen und Schließen des Ventils aus. So können Magnete mit geringer Kraft größere Durchflussmengen bei höherem Druck steuern.

Magnetventile - elektromagnetisch betätigt mit Zwangsanhebung

Diese Ventile sind eine Kombination von direktgesteuerten und vorgesteuerten Ventilen. Sie vereinen somit die Vorteile der Direktbetätigung (kein minimaler Druck/Durchfluß erforderlich) und der indirekten Betätigung (relativ großer Volumenstrom bei hohen Drücken).

Schrägsitzventile

Aufgrund ihrer robusten Bauweise sind fremdfluidgesteuerte Ventile in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. Überall da, wo spezielle Anforderungen an die Temperaturfestigkeit sowie die Resistenz gegen aggressive Medien gestellt werden oder wo Fluide mit hoher Viskosität und Verschmutzungen gesteuert werden müssen, werden sie verwendet.

Ventile und Systeme für Entstaubungsanlagen

Diese Ventile und Systeme wurden speziell für die effiziente und kostengünstige Abreinigung von Staubfiltern entwickelt.

Motorregelventile

Überall dort, wo ein exaktes Anpassen an den tatsächlichen Bedarf erforderlich ist, werden Regelventile eingesetzt. Mithilfe eines Motors steuern sie sowohl einfache als auch komplexe Vorgänge.

Mehr über IMI Precision Engineering

Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein