Ventilinseln

Ventilinseln

Ventilinseln werden häufig bei Maschineninstallationen verwendet, um Montage- und Ausfallzeiten zu reduzieren und eine einfachere Fehlerdiagnose zu ermöglichen. Die Ventilinseln können kundenspezifisch und nach Ihren Bedürfnissen und Anwendungen konfiguriert werden.

Ventilinseln

Ventilinseln sind eine Kombination von Ventilen mit zusammengefassten pneumatischen Anschlüssen und gemeinsamer Energieversorgung. Sie reduzieren die Installationszeit, lassen sich individuell konfigurieren und sind direkt einbaufähig. Norgren bietet seit über zwanzig Jahren Ventilinseln an, derzeit mit den Baureihen VR, VM und VS.

Flexibilität und Modularität auf neuem Niveau: Die Ventilinsel der VR Serie. Das Grundplattendesign mit Plug-In-Technologie erlaubt den einfachen Ventiltausch für eine noch einfachere Installation und Wartung. Das Erweitern der Ausbaustufe und Funktionalität Ihrer Ventilinsel, um den sich ändernden Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden, ist ein einfaches „Plug-and-Play-Erlebnis“.

Die VM Serie besteht aus technischem Polymer, der für hohe Stabilität und reduziertes Gewicht sorgt. Die Kolbenschieberventile sind indirekt betätigt. Die VS Serie ist eine ISO-Ventilinsel aus Aluminium-Druckguss nach ISO 15407-2.

Zum Konfigurator

Sie benötigen ein Angebot oder eine technische Beratung?

Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein

Ventilinsel Serien


VR10

Die VR10 Serie überzeugt mit einem robusten und gewichtsreduzierten Design und Durchflussraten von 220 l/min bis 270 l/min. Neben IP40- und IP65-Ausführungen sind verschiedene Anschlussarten und Protokolle verfügbar: Multipol (24 V DC & 12 V DC), EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT und IO-Link


VM10

Die VM10 Serie besteht aus technischem Polymer, der für hohe Stabilität und reduziertes Gewicht sorgt. Die Kolbenschieberventile sind indirekt betätigt. Hoher Durchfluss bei geringer Baugröße (5/2 = 400 l/min; 2x3/2 und 5/3 = 350 l/min). Die Schutzart IP40 ist bei Einzelverdrahtung vorhanden. Bei Multipol, Feldbus und Industrial Ethernet ist die Schutzart IP65 vorhanden. Die Ventilscheiben verfügen über Schnellsteckverschraubungen (PIF) in 3mm, 4mm und 6mm Durchmesser.


VM15

Die VM15 Serie besteht ebenso aus technischem Polymer, was die Serie kompakt und leicht macht. Die Kolbenschieberventile sind indirekt betätigt. Hoher Durchfluss bei geringer Baugröße (5/2 = 1000 l/min; 2x3/2 = 965 l/min und 5/3 = 900 l/min). Die Schutzart IP40 ist bei Einzelverdrahtung vorhanden. Bei Multipol ist die Schutzart IP65 vorhanden. Die Ventilscheiben verfügen über Schnellsteckverschraubungen (PIF) in 6mm, 8mm und 10mm Durchmesser.

VR15

Die VR15 Serie überzeugt mit einem robusten und gewichtsreduzierten Design und Durchflussraten von 460 l/min bis 590 l/min. Es sind IP40- und IP65-Ausführungen verfügbar sowie verschiedene Anschlussarten und Protokolle - Multipol (24 V DC & 12 V DC), EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT und IO-Link.


VS18

Die VS18 Serie ist eine ISO-Ventilinsel aus Aluminium-Druckguss nach ISO 15407-2 (Größe 18mm). Zwei Kolbenschiebertechnologien bieten einzigartige Vorteile - hartgedichtete Kolbenschieber (für lange Lebensdauer) oder weichgedichtete Kolbenschieber (für hohen Durchfluss - 2x2/2 = 550 l/min; 2x3/2 = 600 l/min; 5/2 und 5/3 = 650 l/min). Feldbus und Multipol sind über Einzelstationen erweiterbar und Industrial Ethernet ist über Doppelstationen konfektionierbar.


VS26

Die VS26 Serie ist eine ISO-Ventilinsel aus Aluminium-Druckguss nach ISO 15407-2 (Größe 26mm). Zwei Kolbenschiebertechnologien bieten einzigartige Vorteile - hartgedichtete Kolbenschieber (für lange Lebensdauer) oder weichgedichtete Kolbenschieber (für hohen Durchfluss - 2x2/2 = 1150 l/min; 2x3/2 = 1250 l/min; 5/2 und 5/3 = 1350 l/min). Feldbus und Multipol sind über Einzelstationen erweiterbar und Industrial Ethernet ist über Doppelstationen konfektionierbar.


Funktionsvergleich

EigenschaftenVR10VR15VM10VM15VS18VS26
Baubreite 10 mm
 
   
Baubreite 15 mm 
 
  
Baubreite 18 mm    
 
Baubreite 26 mm     
Durchfluss - > 200 l/min
Durchfluss - > 400 l/min 
Durchfluss - > 800 l/min   
 
Durchfluss - > 1000 l/min     
Elektrischer Anschluss - Feldbus  
 
Elektrischer Anschluss - Einzelverdrahtung  
  
Elektrischer Anschluss - Industrial Ethernet
 
Elektrischer Anschluss - IO-Link
  
Elektrischer Anschluss - Multipol
Elektrischer Anschluss - Einzelanschlussplatte    
ISO15407-2    
Konfigurierenkonfigurieren VR10konfigurieren VR15konfigurieren VM10konfigurieren VM15konfigurieren VS18konfigurieren VS26

Ventilscheiben

Wir bieten eine große Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen für beide Ventilinselserien an. Die VM Serie ist klein und kompakt und die VS Serie ist sehr robust, ISO 15407-2 konform und bietet zwei Kolbenschiebertechnologien:

  • Weichgedichtet für einen hohen Durchfluss
  • Hartgedichtet für eine lange Lebensdauer

 

VM10

Ventilscheiben für die VM10.

Mehr Informationen
VM15

Ventilscheiben für die VM15.

Mehr Informationen
VS18

Ventilscheiben für die VS18.

Mehr Informationen
VS26

Ventilscheiben für die VS26.

Mehr Informationen