Electrovannes à membrane non attelée

Article: 8240600.9101.04850
  • Débits élevés
  • Anti-coup de bélier
  • Construction simple
  • Bobine facilement interchangeable sans outil (Click-on®)
  • Particulièrement appropriée pour utilisation avec eau selon DIN EN60730-2-8
Fonctionnement:2/2
Racc.:G1-1/2
Tension:48 VCA 50/60 Hz
Fonction:NF
Code bobine:9101

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1-1/2
Orifice:40.0
Fonctionnement:2/2
Fonction:NF
Tension:48 VCA 50/60 Hz
Pression d’utilisation:0.1 ... 10 bar
Température de fonctionnement:-10 ... 50 °C
Température de fonctionnement (fluide):-10 ... 90 °C
Connexion électrique:DIN EN 175301-803
Classe de Protection:EN 60529 IP65
Valeur Kv:25,0 m3/h
Montage:En option
Matériaux - Corps:Laiton
Matériaux - Joint de siège:NBR
Code bobine:9101
Gamme:82400