Emballage- Vitesse, qualité et fiabilité avec des solutions d'emballages sur mesure rien que pour vous

    Vous êtes soucieux de l'environnement ? Nous pouvons vous aider.    

    Les nouvelles exigences légales poussent l'industrie vers les matériaux recyclés et la consommation raisonnée d'énergie et de ressources matérielles.
    Innovation
    Consommation responsable
    De matières premières

    Vérins électriques
    Idéal pour les applications d'emballage où un contrôle précis, un positionnement exact, la répétabilité ou un fonctionnement sans usure sont essentiels. Notre gamme étendue de solutions de mouvement électrique à haute performance est adaptée à une variété d'applications d'emballage et comprend des vérins électriques, des axes linéaires et des systèmes cartésiens et de portique sur mesure pour des applications multiaxes.
    Îlots de vannes série VR
    Atteignez de nouveaux niveaux de polyvalence et de modularité grâce à une conception simple, de type embase, qui simplifie l'installation et la maintenance. La taille et la fonctionnalité de votre îlot de valves peuvent être augmentées sans effort pour répondre aux besoins changeants de votre application - avec notamment les derniers protocoles de communication tels que PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave, et Multipole.
    Cylindres linéaires ISOLine
    Une gamme avancée de vérins standard ISO, conformes à la norme ISO 15552, dotée d'un système d'amortissement adaptatif (ACS) pour un fonctionnement plus sûr et plus fluide. Conçue à partir d'une technologie fiable et robuste, la ligne ISOLine™ offre un système « à monter et à oublier » qui simplifie l'installation. Équipé de la dernière technologie de série, votre vérin linéaire fonctionnera mieux et plus longtemps, réduisant vos intervalles et coûts de maintenance.

    Concevoir un système pneumatique plus efficace pour l'emballage automatisé

    Améliorer l’efficacité de l’embouteillage du PET : comment une solution de bloc de soufflage sur mesure a permis d’augmenter de 10 % le rendement de Tech-Long

    L'automatisation par le vide améliore les performances de prélèvement et de placement dans le conditionnement de confiseries

    Révolutionner l'emballage : précision, durabilité et efficacité.

    Les Produits

    • Traitement de l'air
    • Vannes de régulation
    • Actionneurs linéaires électriques
    • Communication Industrielle
    • L'IVAC (vérin à distributeur intégré)
    • Vérins ISOLine
    • Régulateurs Proportionnels
    • Îlots de Distribution