Stainless Steel Direct Acting Solenoid Valve, G1/2

Article: 8256200.8001.02400
  • Utilisable pour le vide
  • Construction simple
  • Bobine avec fourreau guide intégré
  • Electrovannes fonctionnant sans pression différentielle (∂p)
  • Plage de pression 0 à 20 bar en C.A. et joint NBR
Fonctionnement:2/2
Racc.:G1/2
Tension:24 VCC
Fonction:NF
Code bobine:8001

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides agressifs
Racc.:G1/2
Orifice:10.0
Fonctionnement:2/2
Fonction:NF
Tension:24 VCC
Pression d’utilisation:0 ... 10 bar
Température de fonctionnement:-10 ... 50 °C
Température de fonctionnement (fluide):-10 ... 90 °C
Pression maximum de fonctionnement:10,0 bar
Distributeurs - Maximum Fluid Temperature:90.0
Connexion électrique:DIN EN 175301-803
Classe de Protection:EN 60529 IP65
Valeur Kv:1,7 m3/h
Industrie du Process /Vannes NAMUR - Air Flow:748.0
Matériaux - Corps:Acier inoxydable
Matériaux - Joint de siège:NBR
Code bobine:8001
Gamme:82560