Câble d'alimentation, 1 x M12, 2m

Article: NC-124FS-00000L2
  • Produit connectés pour l'Ethernet industriel.
  • Les éléments de base standard rendent la conception du système modulaire et simple.
  • Temps d'installation réduit - Les connecteurs avec câbles sond préfabriqués, ce qui les rend pêts à l'emploi.
Longueur de câble:2 m
Couleur:Noir
Tension:64 VDC

Cad

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Informations techniques

AttributeValue
Tension:64 VDC
Connexion électrique:1 x M12
Classe de Protection:IP55
Longueur de câble:2 m
Couleur:Noir
Série:NC series