PET


PET

Notre expertise dans la fourniture du secteur du PET couvre les circuits pneumatiques standard de 7 bar jusqu'aux solutions P1 à 20 bar et P2 à 40 bar. Notre gamme de produits comprend les soufflettes à 40 bar, les vannes de refroidissement, les produits de récupération de l'air, les actionneurs d'extension pneumatique et les vérins de bouchage pour les processus de remplissage de boissons chaudes et froides.


Un leader sur le marché des usines de mise en bouteilles a cherché à améliorer la productivité pour ses clients tout en dégageant également des économies sur les coûts et des économies d'énergie.

Nos conceptions compactes ont permis de réduire au minimum les dimensions extérieures du bloc-vannes. Grâce à notre technologie brevetée des pistons en plastique, le volume d'espace mort a été réduit de plus de 60%, entraînant d'importantes économies sur les coûts.

Techniquement, les économies ont été réalisées grâce à une vanne d'étranglement et à un clapet antiretour pour le premier étage, assurant un réglage optimum du processus de soufflage pour chaque type de bouteille.

Avec les autres améliorations apportées à la machine d'étirage-soufflage, nous avons contribué à améliorer la productivité et à réduire les frais d'exploitation annuels de 60 000 € pour l'utilisateur final.

Autre avantage, la conception du montage sur bride signifie qu'il est possible d'entretenir facilement les soufflettes sans qu'il soit nécessaire de débrancher les flexibles.

Find out more

Please enter your details below