Bus et autocars


Bus et autocars

Le confort et la sécurité des passagers des bus et des autocars actuels demeurent une priorité élevée. IMI Precision Engineering offre une gamme de vannes de commandes robustes et fiables pour les systèmes de commande de la climatisation et pour l’ouverture des portes, conçus pour fonctionner dans des conditions de températures extrêmes.


Applications
  • Commande de la climatisation cabine
  • Système d'ouverture / fermeture de porte
  • Commande de porte de secours
  • Systèmes d'amortissement et de sécurité des bus articulés
  • Refroidissement de batterie pour les bus hybrides
  • Chauffage du réservoir d'urée
  • Raccords de frein DOT FMVSS/DIN 74324
  • Bouchon de remplissage carburant (ventilé, non-ventilé)
  • Systèmes de sécurité

Commande de climatisation

Notre gamme haute performance de vannes motorisées à 2 et à 3 voies offre un contrôle proportionnel et numérique du liquide de refroidissement du moteur (eau + glycol), ce qui permet un contrôle précis de la température pour les passagers des bus et des autocars.

  • La fermeture amortie à commande numérique réduit les chocs de pression
  • La vanne proportionnelle motorisée offre un débit constant et réduit les chocs de pression dans le radiateur, tandis que la consommation de puissance s'arrête quand le point de consigne est atteint.
  • Les disques en céramique sont résistants à la poussière et aux variations de température, assurant un fonctionnement plus fiable.
  • Motor drive for flap control - EMV resistant and Intégré to high IP classification (IP 6K9K), it includes a gold plated pin contact to Transmettre high torque with minimal back lash
  • Motor drive for flap control - EMV resistant and Intégré to high IP classification (IP 6K9K), it includes a gold plated pin contact to Transmettre high torque with minimal back lash

Systèmes de commande de porte

Notre système innovant de commande pneumatique d'ouverture des portes pour les bus et les autocars offre:

  • Un système complet, personnalisé, construit à partir de deux composants: bloc d'ouverture des portes et vérins pneumatiques
  • Fonctions de sécurité intégrées, incluant une possibilité de commande manuelle de secours et une inversion automatique du sens en cas de détection d'obstacle
  • Vannes de secours

Find out more

Please enter your details below