Vannes de Sécurité de Presse

En matière de sécurité, rien ne peut être laissé au hasard. C'est pourquoi nous sommes si appréciés dans ce domaine. Nous proposons des soupapes de sécurité pour vous aider à satisfaire pleinement aux exigences de la norme DIN ISO13849-1.

Dans les systèmes entièrement pneumatiques plus simples, notre unité de démarrage à deux mains offre une installation simple et des performances maximales, tout en se conformant aux exigences de la norme EN574 classe IIIB.

Filtre de recherche

Racc.

Fonctionnement

Commande

Fonction

Tension

Gamme

Vannes de Sécurité Autosurveillantes

Le SCVA est une vanne à surveillance pneumatique, ce qui élimine le besoin d'autres systèmes électroniques. Avec l'application appropriée, le niveau de performance "e" (cat. 4) de la norme DIN EN ISO 13849-1 est atteint pour la fonction de sécurité. Augmentation de la pression de'1' à'2' et diminution de la pression de'2' à'3'

Informations

Vannes de Sécurité Autosurveillantes avec Démarrage Progressif

Dans les applications nécessitant un redémarrage contrôlé de l'alimentation en air, le SCSQ comprend une fonction de démarrage progressif variable. Ceci peut être ajusté en fonction du volume en aval et du taux de remplissage requis. Tout comme le SCVA, le SCSQ est surveillé pneumatiquement pour répondre aux exigences de la législation en vigueur en matière de sécurité et ne nécessite aucune électronique supplémentaire.

Informations

Vannes de Sécurité de Presses

La vanne de sécurité 5/2 voies se compose de deux systèmes de commande pilote et de vannes principales séparés mécaniquement. Les vannes sont actionnées pneumatiquement et le système d'autosurveillance dynamique ne nécessite pas de surveillance électrique supplémentaire. L'application appropriée permet d'atteindre le niveau de performance "e" (cat. 4) de la norme DIN EN ISO 13849-1. Les excellentes valeurs B10 représentent une durée de vie extrêmement longue jusqu'au remplacement nécessaire (valeur T10d) des vannes.

Informations

Commande à Deux Mains

L'unité de démarrage bimanuelle standard Herion peut être montée sur n'importe quelle fonction de la machine lorsque l'opérateur doit utiliser les deux mains pour commencer à travailler. Les deux boutons doivent être actionnés en moins de 0,5 secondes pour obtenir une sortie. L'unité est fournie sous la forme d'une unité solide et scellée conçue pour éviter tout fonctionnement accidentel.

Informations

Vannes de verrouillage en T

Lors de l'entretien des installations de machines, la sécurité du personnel est d'une importance vitale. "LOTO" ou "lock out tag out" est une fonction primaire requise avant le début des travaux. L'alimentation en air de la zone doit être isolée et l'air en aval évacué rapidement et en toute sécurité, puis verrouillé pour assurer la sécurité de la main-d'œuvre. Nos vannes de consignation apportent une solution à cette tâche et s'intègrent facilement dans le système.

Informations