Nos produits permettent d'améliorer les performances et de réduire le temps d'arrêt des machines et la consommation d'énergie sur les chaînes de production du monde entier.
Nous avons une solide expérience dans un grand nombre de secteurs et utilisons notre compréhension de leurs défis techniques et de leur législation pour mettre au point des produits plateforme innovant pour répondre à des besoins spécifiques.
Notre objectif est d'aider nos clients à tirer le meilleur parti de leurs produits en leur permettant de réduire leur coût total de propriété.
Nous sommes l'un des leaders mondiaux des technologies de contrôle des fluides et des mouvements, et proposons des solutions qui améliorent la productivité et le rendement des équipements de nos clients.
Nous voulons vous donner lesr ressources nécessaires pour vous aider à choisir et à commander rapidement et efficacement les meilleurs produits.
Souvent dénommés vérins pneumatiques ou entraînements pneumatiques, les actionneurs pneumatiques sont les produits utilisés pour impulser mouvement et force aux applications d'automatisation industrielle.
Norgren offre l'une des gammes de vérins cylindriques simple et double effet la plus complète du marché. Nos vérins linéaires vont des vérins cylindriques compacts aux vérins pour industrie lourde, des vérins sans tige aux vérins rotatifs, du vérin IVAC économe en énergie aux vérins inox résistants à la corrosion.
Ces produits sont proposés avec une large gamme d'accessoires, comprenant des capteurs Reed et inductifs et la gamme de fixations la plus étendue du secteur.
C'est le vérin linéaire le plus populaire de l'automatisation industrielle. Notre gamme de vérins linéaires ISO est conforme aux dernières normes ISO 15552, VDMA 24562 & NFE 49-003-01 ainsi qu'à la norme ISO 6431.
La gamme de vérins cylindriques Norgren est idéale pour les applications à faible charge, nécessitant une force peu importante, caractéristiques qui amènent souvent un constructeur de machines à choisir un simple vérin cylindrique.
Norgren propose trois gammes de vérins compacts; une gamme standard ISO, une gamme standard équivalente et une gamme de vérins de bridage.
Le vérin IVAC d'Norgren est un système tout intégré avec vérin pneumatique, distributeur, capteurs de position et limiteur de débit.
Combinant une force de charge élevée à un poids extrêmement léger, leur profilé en aluminium extrudé avec rainures de capteurs intégrées offre une grande souplesse d'utilisation.
Cette gamme comprend des modules de translation avec double tige qui garantissent performance et longue durée de vie et des vérins de guidage avec douilles à bille ou bagues lisses de haute qualité.
Pour les déplacements angulaires, et non pas linéaires, la solution est d'utiliser un vérin rotatif. Norgren vous propose deux modèles, le vérin rotatif à palette et le vérin pignon crémaillère.
Norgren vous propose deux gammes: une gamme ISO cylindrique et une gamme ISO avec tirants. Elles offrent toutes deux les performances et la qualité élevée des produits Norgren.
Les vérins à soufflets Norgren s'installent facilement dans un faible encombrement. Ils fonctionnent sans frottement et sans entretien.
Notre gamme de capteurs M/50 s'adapte à toutes nos gammes de vérins, soit directement, soit grâce à un adaptateur. Nous avons des modèles de capteurs reed et des modèles de capteurs inductifs.
Sans entretien et offrant une étanchétité parfaite, notre gamme d'amortisseurs hydrauliques miniatures permet de choisir entre plusieurs capacités de charge et différents accessoires.
Notre gamme de vérins classiques comprend une série pour industrie lourde, des vérins impacteurs, des vérins positionneurs et une gamme de vérins miniatures réparables.