Proportioneel ventielen

Proportionele kleppen worden ook wel I/P of E/P convertors genoemd. Zij zetten een variabel stroom- of spanningssignaal om in een proportionele persluchtdruk. Wij bieden een scala aan functies, waaronder open-loop controle, closed-loop controle, fail freeze opties alsmede ATEX opties. Daarnaast is het mogelijk om sommige functies en parameters te programmeren. Proportionele kleppen zijn ook verkrijgbaar met IO-Link. Dankzij IO-Link zijn een grotere hoeveelheid aan gegevens beschikbaar en krijgt men een beter overzicht van de prestaties. Dit maakt alternatieve stroom- of spanningssignalen overbodig.

Geavanceerd zoeken

Medium

Poortafmeting

stuur signaal

Beschermingsklasse

Gamma

VP50

Een drieweg, closed-loop proportionele klep maakt gebruik van luchtgestuurde pakkingsloze schuif technologie. Ideaal geschikt voor algemene industriële drukregelingstoepassingen die een hoog debiet en een snelle responstijd vereisen. Optionele IO-Link communicatie maakt eenvoudige inbedrijfstelling, grotere controle en toegang tot prestatie- en systeem toestandsgegevens mogelijk.

Meer info

VP60

5/3 open-loop proportionele debietregelklep. Direct bediende schuif met microprocessorgestuurde positieregeling. Uitstekende regeling van de gesloten middenstand van de schuif. Met VP-Tool software kan de eindgebruiker parameters als middenstand, klepfunctie en instelpunt wijzigen. Optionele IO-Link communicatie maakt eenvoudige inbedrijfstelling, grotere controle en toegang tot prestatie- en systeem toestandsgegevens mogelijk.

Meer info

VP23

Drieweg proportionele drukregelafsluiter met closed-loop en microprocessorgestuurde klep. Verkrijgbaar in twee bouwgroottes ND8 en ND16. Met VP-Tool software kan de eindgebruiker parameters zoals drukbereik, instelpunt en regeleigenschappen wijzigen. Optionele IO-Link communicatie maakt eenvoudige inbedrijfstelling, grotere controle en toegang tot prestatie- en systeem toestandsgegevens mogelijk.

Meer info

VP50S

Combinatie van bewezen pakkingloze schuifventielen en luchtbedieningstechnologie met een digitaal display. Ideaal voor industriële procesregeltoepassingen met eenvoudige installatie en eenvoudig onderhoud.

Meer info

VP10

Proportionele stroom-druk- en spanning-drukomvormers met laag vermogen. Betrouwbare, robuuste openkringregeling. ATEX-gecertificeerde eenheden zijn verkrijgbaar als intrinsiek veilig. Geschikt voor zowel industriële als procesregeltoepassingen.

Meer info

422 Fail Freeze

Alleen verkrijgbaar als het enige ATEX intrinsiek veilige 'fail freeze' proportionele ventiel ter wereld. Atex IS betekent dat dit apparaat veilig gebruikt kan worden in gevaarlijke omgevingen en brandbare media als aardgas of methaan aan kan sturen.

Meer info

VP51

Digitale gesloten kring proportioneel ventiel dat bewezen spoel- en aandrijftechnologieën verbetert. De digitale interface stelt de eindgebruiker in staat alle parameters te wijzigen, waaronder taal, drukbereik en reactie. Ideaal voor standaard industriële drukregeltoepassingen die nauwkeurige aanpassingen vereisen om optimale systeemoutput en kwaliteit te verzekeren.

Meer info

VP12

Kleine proportionele stroom-druk- en spanning-drukomvormers met laag vermogen. Gebruiken aandrijftechnologie met weinig vermogen. Geschikt voor toepassingen waar grootte van belang is.

Meer info

140 Failsafe

Proportionele omvormer stroom-druk met gesloten kring, intrinsiek veilig met ATEX-, FM- en CSA-goedkeuring. Failsafe-bediening zodat de uitgangsdruk daalt naar nul in het geval van een storing van het regelingssignaal. Ideaal voor procestoepassingen in gevaarlijke omgevingen waar gecertificeerde producten vereist zijn.

Meer info