Verpakkingen- Snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid geleverd met verpakkingsoplossingen aangepast aan uw behoeften

    Wilt u het groener? Wij helpen u het te bereiken.    

    Nieuwe wettelijke vereisten dwingen de industrie om gerecyclede materialen te gebruiken, energie verantwoord te gebruiken en zorgvuldig om te gaan met materiaalbronnen.
    Innovatie
    Verantwoordelijk
    Materiaalverbruik

    Elektrische cilinders
    Perfecte voor verpakkingstoepassingen waarbij criteria als precieze besturing, nauwkeurige positionering, herhaalbaarheid of slijtagevrije werking essentieel zijn. Ons uitgebreide assortiment hoogwaardige elektrische bewegingsoplossingen is geschikt voor een verscheidenheid aan verpakkingstoepassingen en omvat elektrische cilinders, lineaire assen en op maat gemaakte cartesiaanse en portaalsystemen voor toepassingen met meerdere assen.
    VR-serie klepeilanden
    Bereik nieuwe niveaus van flexibiliteit en modulariteit met een eenvoudig inplugbaar onderbouwontwerp dat installatie en onderhoud eenvoudig maakt. Breid grootte en functionaliteit van uw ventieleiland moeiteloos uit om te voldoen aan de veranderende behoeften van uw toepassing, inclusief de nieuwste communicatieprotocollen zoals PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave en Multipole.
    ISOLine lineaire cilinders
    Een geavanceerde serie ISO-gestandaardiseerde cilinders die voldoen aan ISO 15552, met een Adaptive Cushioning System (ACS) voor een veiligere, soepelere werking. ISOLine™ is gebouwd op betrouwbare en robuuste technologie en biedt een systeem dat de installatie vereenvoudigt. Standaard uitgerust met de nieuwste technologie presteert uw lineaire cilinder langer en beter, waardoor uw onderhoudsintervallen en -kosten afnemen.

    Een efficiënter pneumatisch systeem ontwerpen voor geautomatiseerde verpakking

    De efficiëntie van PET-botteling verhogen: hoe een op maat gemaakte blaasblokoplossing 10% meer output opleverde voor Tech-Long

    Vacuümautomatisering verbetert de pick-and-place-prestaties bij het verpakken van zoetwaren

    Een revolutie in verpakkingen: precisie, duurzaamheid en efficiëntie.

    Producten

    • Persluchtverzorging (FRL)
    • Regelventielen
    • Elektrische lineaire actuatoren
    • Industriële communicatie
    • IVAC-cilinders (Integrated Valve & Actuator Control)
    • ISOLine Cilinders
    • Proportioneel Ventielen
    • Ventieleilanden