Ventieleilanden

Ventieleilanden

Ventieleilanden worden vaak gebruikt bij machines om de montage te verkorten en uitvaltijd te verminderen en een eenvoudigere foutdiagnose te bieden. Ventieleilanden worden individueel afgestemd op uw behoeften en toepassing.

Ventieleilanden

Ventieleilanden zijn een verzameling ventielen die op 1 plaat zijn gemonteerd, waardoor leidingwerk, aansluitingen en complexiteit worden verminderd. We bieden al twintig jaar ventieleilanden, momenteel met de VM- en VS-serie.

Flexibiliteit en modulariteit hebben een nieuw niveau bereikt met de Norgren VR ventieleilandreeks. Een eenvoudig insteekbaar ontwerp met sub-basis maakt het mogelijk om ventielen gemakkelijk te vervangen voor een eenvoudige installatie en onderhoud. Het uitbreiden van de grootte en functionaliteit van uw ventieleiland om te voldoen aan de veranderende eisen van uw toepassing is een eenvoudige "plug and play" ervaring.

VM heeft een lichtgewicht, zeer sterk polymeer verdeelstuk, terwijl VS een gegoten aluminium basissysteem heeft, dat voldoet aan een ISO-maatstandaard, met een keuze uit zachte afdichting (hoge stroom) of pakkingloze (hoge cyclustijd) spooltechnologie.

 

Open configurator

Heeft u hulp nodig, of wilt u een project of toepassing bespreken?

Vul dan het onderstaande formulier in en een van onze deskundige technische medewerkers zal direct contact met u opnemen om uw wensen te bespreken.

Ventieleiland series

VR10

De VR10 heeft een ZnDC- en ADC-behuizing, met een aluminium spoel en NBR-afdichtingen voor een robuuste en toch lichte constructie. Hij bereikt een hoog flow (5/3, 270 l/min; 2x3/2 en 5/2, 220 l/min) vanuit een ventielbreedte van 10 mm. IP40- en IP65-units zijn beschikbaar, en er zijn geen beperkingen wat betreft de installatie-oriëntatie. 24V DC & 12V DC Multipole, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT en IO-Link-varianten zijn beschikbaar.


VM10

VM10 heeft PPA-copolymeer body en eindplaten, met aluminium spoel en NBR-afdichtingen, waardoor het compact en lichtgewicht is; de spoelventiel wordt indirect bediend. Het bereikt een hoge debiet (5/2, 400 l / min; 2x3 / 2 en 5/3, 350 l / min) vanaf een ventiel van 10 mm. Individueel bekabelde apparaten hebben een IP40-beveiliging, met multipool- en veldbus-eenheden IP65. De ventielen hebben integrale push-in fittingen (PIF) met een diameter van 3 mm, 4 mm en 6 mm.


VM15

VM15 heeft PPA-copolymeer body en eindplaten, met aluminium spoel en NBR-afdichtingen, waardoor het compact en lichtgewicht is; de spoelventiel wordt indirect bediend. Het bereikt een hoge debiet (5/2, 1000 l / min; 2x3 / 2 en 5/3, 900 l / min) vanaf een ventiel van 15 mm. Individueel bekabelde apparaten hebben een IP40-beveiliging, met multipool- en veldbus-eenheden IP65. De ventielen hebben integrale push-in fittingen (PIF) met een diameter van 6 mm, 8 mm en 10 mm.

VR15

De VR15 heeft een ZnDC- en ADC-behuizing, met een aluminium spoel en NBR-afdichtingen voor een robuuste en toch lichte constructie. Hij bereikt een hoog flow (5/3, 590 l/min; 2x3/2, 460 l/min en 5/2, 520 l/min) vanuit een ventielbreedte van 15 mm. IP40- en IP65-units zijn beschikbaar, en er is geen beperking voor de installatie-oriëntatie. 24V DC & 12V DC Multipole, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT en IO-Link-varianten zijn beschikbaar.


VS18

VS18 heeft een behuizing van spuitgietaluminium en een sub-base conform ISO 15407-2, afm 18 mm. Soft seal (high flow) of pakkingloos schuifventiel technologie (high cycle life)l (hoge debiet - 2x2 / 2, 550 l / min; 2x3 / 2, 600 l / min; 5/2 en 5/3, 650 l) / min). De units hebben een geïntegreerde fieldbus en kunnen in het veld worden uitgebreid met enkele add-on-stations. Connectiviteit is via universele PNP / NPN 24V d.c. Multipole.


VS26

VS26 heeft een behuizing van spuitgietaluminium en een sub-base conform ISO 15407-2, afm 26 mm. Soft seal (high flow) of pakkingloos schuifventiel technologie (high cycle life)l (hoge debiet - 2x2 / 2, 1150 l / min; 2x3 / 2, 1250 l / min; 5/2 en 5/3, 1350 l) / min). De units hebben een geïntegreerde fieldbus en kunnen in het veld worden uitgebreid met enkele add-on-stations. Connectiviteit is via universele PNP / NPN 24V d.c. Multipole.


Kenmerken vergelijken

KenmerkenVR10VR15VM10VM15VS18VS26
Afmeting - 10 mm behuizing
 
   
Afmeting - 15 mm behuizing 
 
  
Afmeting - 18 mm behuizing    
 
Afmeting - 26 mm behuizing     
Debiet: - > 200 l/min
Debiet: - > 400 l/min 
Debiet: - > 800 l/min   
 
Debiet: - > 1000 l/min     
Aansluiting - Fieldbus  
 
Aansluiting - Individueel bedraad  
  
Aansluiting - Industrieel Ethernet
 
IO-Link
  
Aansluiting - Multipole
Aansluiting - Enkelvoudig station    
Standaard - ISO15407-2    
ConfigureerConfigureer VR10Configureer VR15Configureer VM10Configureer VM15Configureer VS18Configureer VS26

Reserve ventielen

We bieden een aantal reserve-onderdelen voor zowel onze VM- als VS-serie ventieleilanden. VM is lichtgewicht en compact en VS voldoet volledig aan ISO15407-2 en is verkrijgbaar in soft seal (high flow) of pakkingloos schuifventiel technologie (high cycle life).

 

VM10

Stations de rechange pour la gamme VM10.

Meer info
VM15

Stations de rechange pour la gamme VM15.

Meer info
VS26

Stations de rechange pour la gamme VS26.

Meer info
VS18

Stations de rechange pour la gamme VS18.

Meer info