Accessories


Zubehör für die Bahnindustrie

Gemacht für Anwender und Hersteller, speziell für die Bahnindustrie.


LT1000

Drosselrückschlagventil (Blockbauform), Anschluß G1/4, & 1/4" NPT

LT1100

Drosselventil (Blockbauform), Anschluß G1/8, G1/4, & 1/8" NPT, 1/4" NPT

LT1000Z

Drosselrückschlagventil (Blockbauform), Flansch-Anschluß

LT1100Z

Drosselventil (Blockbauform), Flansch-Anschluß  

LT70

Schnellentlüftungsventil, Anschluß G1/8, G1/4, 1/8" NPT, 1/4" NPT

LS/520, LC/520

Rückschlagventil, Heavy duty, Anschluß G1/8, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 1/8" NPT, 3/8" NPT, 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1" NPT

LZ521, LZ523

Rückschlagventil DN6, DN19, Flansch-Anschluß

LT65

Oder Ventil, Anschluß G1/8, G1/4, 1/8" NPT, 1/4" NPT

LT65Z

Oder Ventil, Flansch-Anschluß

40600

Oder Ventil, Anschluß G1/4, G1/2, 1/4" NPT, 1/2" NPT, Zulassung IEC 61508

60 Series

Kugelhahn, Anschluß G1/8 ... G1 & Rp1/8 .. Rp1 1/2

T10

Kugelhahn DN7, G1/4 oder Flansch-Anschluß

VT Ball Valves

Kugelhahn DN15 bis DN32, Zulassung NF F 11806, Leckagesichereres Design

T40

Schalldämpfer, Anschluß M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1

MA & MB

Schalldämpfer, Heavy duty, Anschluß G1/8 ... G2

M/1500

Einschraubfilter, Anschluß G1/8, G1/4, G1/2, G3/4, G1

0613422, 0613423

Entlüftungsschutz, Anschluß G1/4, G1/2, 1/4" NPT, 1/2" NPT

0310000

Schmutzfänger, Anschluß G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2

74749-60, 74749-61

Visuelle Druckanzeigen, Anschluß 1/4” (ISO G/NPT)

Datenblätter (PDF)

A1401-07

Druckluftfilter, Flansch-Anschluß 

Mehr über IMI Precision Engineering

Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein