Actuators


Zylinder/Antriebe für die Bahnindustrie

Wir beliefern die weltweite Bahnindustrie mit pneumatischen Antrieben, die ideal zu Ihren Applikationen und Anforderungen passen.


ISOLine IMI Norgren Actuator
LPRA/802000/M, LRA/802000/M

ISO Doppeltwirkender Pneumatikzylinder Ø 32 ... 125 mm

LRA/8000/M

ISO Doppeltwirkender Pneumatikzylinder Ø 32 ... 320 mm

  • Shock & vibration getested zu EN 61373 Category 1, class A und B
LRM/900/M

Heavy Duty Inch, doppeltwirkender Pneumatikzylinder Ø 1-1/4" ... 14",

NFPA A-Series

NFPA Inch, doppeltwirkender Pneumatikzylinder Ø 4" ... 8"

LRM/55401/M

Doppeltwirkender Pneumatikrundzylinder Ø 32 ... 100 mm

M/3100 Air Bellows

Einfachwirkender Balgzylinder

SPC/130159

Induktiver Magnetschalter zur Positionsabfrage mit LED

Mehr über IMI Precision Engineering

Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein