Drucklufttrockner


Drucklufttrockner

Unser revolutionärer Trockner ist leistungsstark und zuverlässig und mit neuer, patentierter AMT Technologie ein Entwicklungssprung in der Nutzung von Druckluftanwendungen in der Bahnbranche.


Mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ist er deutlich langlebiger als alternative Konkurrenzprodukte. Der patentierte Adsorbent Media Tube Trockner – kurz AMT-Trockner – besitzt zahlreiche Vorteile gegenüber Trockenmittel- und Membransystemen.

Vibrationsresistent und sowohl für horizontale als auch vertikale Montage geeignet, trocknet der AMT-Trockner besser als alle Alternativprodukte, die derzeit am Markt sind.

  • Wartungsfreier Betrieb bis zu 30.000 Stunden (10 Jahre Einsatz)
  • Das kompakte und flexibel modulare Design ist sowohl für horizontale als auch für vertikale Montage geeignet.
  • Standard-Taupunktunterdrückung -40 °C

Wir arbeiten eng mit Wartungstechnikern und Bahningenieuren zusammen, um ihre spezifischen Herausforderungen zu verstehen. So können wir praktische und maßgeschneiderte Lösungen für U-Bahnen, Intercity-, Hochgeschwindigkeitszüge sowie Fracht und Streckentechnik anbieten.


Fallbeispiel - New York City Transit


Transit-Ingenieure aus New York City bemerkten verstärkt technische Probleme an U-Bahnen, die durch allmählich anreichernde Feuchtigkeit in den Druckluftsystemen der Fahrzeuge verursacht wurden. Dabei wurde entdeckt, dass die Trocknungsleistung der eingesetzten Standard-Drucklufttrockner mit der Zeit unter die erforderliche Grenze sank. Das Problem musste gelöst werden.

As opposed to conventional desiccant beads, which when water-saturated cannot be regenerated, our AMT dryer uses a polymer to form hollow tubes impervious to moisture.

Das von uns verwendete AMT-Trockner Material und das einzigartige AMT Design sorgen für eine höhere Feuchtigkeitsaufnahme im Vergleich zu Standard-Trocknungssystemen. Zudem verfügen die AMT Trockner über schnellere und effektivere Regenerationsprozesse, sodass die Trocknungsleistung über die gesamte Lebensdauer gleichbleibend, konstant hoch gehalten werden.

Bevor Druckluft den eigentlichen AMT-Trockner erreicht, durchströmt diese das hoch effiziente Filtrationssystem, wobei Partikel, Feuchtigkeit und Öl entzogen werden. Der AMT-Trockner kann dann für lange Zeit die Hauptaufgabe der Lufttrocknung übernehmen.

NYC Transit ersetzte die herkömmlichen Drucklufttrockner mit unseren AMT-Trocknungseinheiten an einem kompletten Zug und testete diese im Normalbetrieb. Auch nach 12 Monaten Einsatz bei den extremen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit im New York City U-Bahnsystem, lieferten die installierten AMT-Trocknungseinheiten weiterhin die unveränderte hohe Trocknungsleistung, wie sie bei der Installation und Inbetriebnahme gegeben war. NYC Transit ist von der hohen Zuverlässigkeit unserer AMT Trockner absolut überzeugt.


Sehen Sie sich das Video an und überzeugen sie sich, wie ein mehrstufiges Filtersystem mit unserem AMT-Trockner eine kontinuierliche Versorgung mit sauberer, trockener Druckluft liefert.

Mehr über IMI Precision Engineering

Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein