Unsere Premiumprodukte verbessern die Leistung und erhöhen die Produktivität in unterschiedlichsten Produktionsbereichen auf der ganzen Welt.
Bedingt durch viele Jahre an Erfahrung in jeder dieser Branchen kennen wir die technischen Herausforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, um wegweisende Plattformprodukte für spezifische Anforderungen zu entwickeln.
Unser technischer Service ermöglicht Ihnen einen leichten und schnellen Zugang zu unseren Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen mehr Zeit verschaffen und die Möglichkeit effizienter zu arbeiten.
Serviceleistungen im Überblick - Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um die Antriebs- und Fluidtechnik.
IMI Precision Engineering gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Antriebs- und Fluidtechnik.
IO-Link revolutioniert die industrielle Automatisierung indem es eine standardisierte Kommunikationsschnittstelle und erweiterte Diagnose bietet, sowie einfach zu installieren ist.
IO-Link ist die ideale Lösung für eine kosteneffektive, effizientere und zuverlässigere Produktion. IO-Link ermöglicht eine nahtlose Kommunikation und eine starke Infrastruktur zum Datenmanagement in Ihrem Fertigungsprozess. Das Potenzial intelligenter Geräte kann voll ausgeschöpft werden und bereitet so den Weg zu Industrie 4.0 in der Industriellen Automatisierung.
IO-Link ist einfach zu installieren und ermöglicht durchgängige Diagnose - und Parameterinformationen sowie eine einfache Fernwartung von Geräten über die bidirektionale Kommunikation.
Norgren bietet eine komplette IO-Link Systemlösung, die eine breite Palette an IO-Link Devices, IO-Link Mastern und I/O-Modulen (Hubs) umfasst.
Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein
E-Mail Vienna.enquiry@imi-precision.com
Mo-Do: von 08:00 bis 16:00 UhrFr: von 08:00 bis 13:00 Uhr
Der IO-Link Master stellt die Verbindung zwischen den angeschlossenen IO-Link Geräten zum übergeordneten Kommunikationssystem her, wie z. B. dem Industrial Ethernet. Der Fernzugriff auf alle Prozess- und Diagnosedaten sowie Geräteinformationen ermöglicht Sofortmaßnahmen oder Langzeitanalysen (z. B. mittels PLC, HMI usw.)
Excelon Plus bietet herausragende Leistung, ist kompakt und leichtgewichtig und eignet sich für fast alle industriellen Anwendungen. Die Excelon® Plus Baureihe 84 (NW 1/2") mit integriertem digitalen Drucksensor ist IO-Link-fähig und die perfekte Lösung für Applikationen, bei welchen Parametrierung und Ferndiagnose wichtig sind.
Unsere Drucksensoren der Baureihen 34D und 54D für Pneumatik-, Hydraulik- und Allfluidanwendungen verfügen über eine IO-Link Schnittstelle. Diese erlaubt den Fernzugriff auf Anwendungsdaten (wie Prozess- und Gerätedaten) für eine verbesserte Systemüberwachung.
Die Ventilinseln der VR- und VS-Serie sind jetzt mit IO-Link verfügbar. Optimieren Sie Ihre Pneumatikanwendungen mit Ventilinseln von Norgren.
Unser IO-Link Magnetschalter - für alle Norgren Zylinderbaureihen geeignet - ist die perfekte Lösung für eine intelligente Automatisierungsstruktur.
Unsere Proportionalventile mit IO-Link ermöglichen die Optimierung von Prozessen durch die erhöhte Flexibilität beim Parametrieren und Betreiben des Ventils gegenüber einem Proportionalventil mit analogem Sollwert.