Syringes


Spritzen

Mit über 30 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet haben wir erfolgreich Hunderte von individuellen Spritzendesigns entwickelt, die mit einer Vielzahl von aggressiven Medien und Betriebsbedingungen kompatibel sind.


Unsere Kloehn-Spritzentechnologie umfasst gasdichte Spritzen, Flüssigdichtspritzen und Verdrängerspritzen. Während die meisten unserer Spritzen mit Glaszylindern hergestellt werden, fertigen wir auch kundenspezifische Spritzen aus anderen Materialien wie Acryl, Keramik, PEEK und Edelstahl, um den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Sowohl in den gasdichten-, als auch in den flüssigkeitsdichten Spritzen ist das dispensierte Volumen eine Funktion der Nennweite des Glaszylinders. Mit Hilfe eines eigenen Verfahrens kontrollieren wir diese Nennweite auf engste Toleranzen, um höchste Dosiergenauigkeit zu gewährleisten. Wir bieten auch eine Vielzahl von Verdrängerspritzen an, bei denen das abgegebene Volumen eine Funktion des Kolbenstangendurchmessers ist.

Unser Standardproduktangebot deckt den Großteil der Life-Science-Instrumente ab, aber unser engagiertes Engineering-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um neue Herausforderungen anzunehmen und ein wirklich differenziertes, marktführendes Produkt zu schaffen.


Spritzen

Pumpenspritzen

Unsere Pumpenspritzen sind so konzipiert, dass sie mit den Kloehn 3-cm-und 6-cm-Spritzenpumpen einschließlich Mehrkanalpumpen kombiniert werden können. Unsere Spritzen werden mit PTFE, PEEK oder UHMW als medienberührte Materialien angeboten und können mit speziellen Spitzenausführungen bestellt werden, um Verschleppungen zwischen den Proben zu vermeiden.

Manuelle Spritzen

Unsere Handspritzen sind für den manuellen Betrieb konzipiert, können aber auch für den automatischen und wiederholbaren Einsatz auf Probenahmesystemen montiert werden. Speziell beschichtet, um die Verschleppung zu minimieren, werden sie auch in einer Vielzahl von Spitzen- und Nadelausführungen angeboten.

E-Mail switzerland@imi-precision.com

Mo-Do: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr
Fr: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr