Der neue IMI Norgren ISOLine™
Die ISOLineTM Baureihe ist zuverlässig und robust. Sein neues adaptives Dämpfungssystem (ACS) passt sich automatisch an Veränderungen wie z. B. variierende Lasten innerhalb einer Anwendung an.
Durch die Verwendung unserer Leichtlaufzylinder für den Betrieb bei niedrigeren Luftdrücken können Betriebskosten reduziert werden. Zusätzlich zu unserem Standardportfolio bieten wir bis zu 28 Varianten, z. B. verdrehgesicherte Kolbenstange, Mehrstellungszylinder und alternative Dichtungsmaterialien.
- Umfangreiche Baureihe für vielseitige Anwendungen
- Zylinder und Befestigungen entsprechend ISO 15552
- Alle Baugrößen werden standardmäßig mit Magnetkolben geliefert
- Dichtungs- und Führungssystem sorgt für geringe Losbrechdrücke und sehr hohe Laufleistung
Das neue leistungsstarke adaptive Dämpfungssystem (ACS)
Das „ACS“ Dämpfungssystem ist eine pneumatische Dämpfung mit sehr hohem Leistungspotenzial. So ist für die Einrichtung kein Fachwissen erforderlich und wird der Einbau vereinfacht. Das "ACS" Dämpfungssystem passt sich allen Änderungen innerhalb der Anwendung an.
Die Zylinder sind in Durchmessern von 32 bis 125 mm verfügbar und bestechen durch reduzierte Losbrechdrücke sowie verbesserte Laufeigenschaften. Sie sind 20 % leichter als ihre ISO-Vorgängermodelle. Alles zusammen eine moderne Baureihe von ISO Standard-Pneumatikzylindern für einfache Montage, zuverlässig langfristigen Anlagenbetrieb und reduzierte Betriebskosten. Echter Mehrwert für greifbare Ergebnisse.
ISOLine™ - Baureihe
ISOLine™ P - PRA/802000
- Profilrohr
- Stabile Ausführung
- Attraktive Optik
- Technisch eloxiertes Profilrohr
- Reed- & Elektronikschalter zur Positionsbestimmung direkt bündig zu montieren
ISOLine™ R - RA/802000
- Ø 32–125 mm
- Stabile Ausführung
- Geeignet für den Einsatz in schwierigsten Anwendungen
- Reed- & Elektronikschalter zur Positionsbestimmung verfügbar
- Robuste Zugstangenausführung
Technische Informationen