Mit Kolbenstange

Elektrische Antriebe mit Kolbenstange

Norgren ELION

E/809000 Elektrische Antriebe mit Kolbenstange

Die leistungsstarken elektrischen Antriebe sind das neueste Highlight unserer ISO Produktfamilie und wurden für eine Vielzahl verschiedener Kundenanforderungen entwickelt.

Wir bieten für Ihre elektrischen Antriebsaufgaben alles aus einer Hand. In Zusammenarbeit mit Control Techniques, einem weltweit führenden Hersteller von Servomotoren und Frequenzumrichtern, können wir Ihnen eine komplette elektrische Antriebslösung für Ihre Anwendung anbieten.


  • Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit
    Kugelumlaufspindel und Servomotor sorgen für eine präzise und wiederholbare Positionierung
  • Lange Lebensdauer
    Kugelumlaufspindel und Lagermechanismen ermöglichen eine hohe Laufleistung
  • Einfache Austauschbarkeit und Installation
    Der ISO 15552 Standard und universelle Befestigungsmöglichkeiten machen es einfach, pneumatische Antriebe zu ersetzen
  • Monitoring
    Antriebskennwerte lassen sich durch das Motor-Feedbacksystem und externe Schalter überwachen
  • Energieeinsparung
    Elektromechanische Komponenten wandeln Strom effizient in mechanische Energie um, sodass sich der Energieverbrauch und die Betriebskosten deutlich verringern können
  • Betriebssicherheit
    Servomotor mit Haltebremse ermöglicht die Fixierung des Antriebs bei unterbrochener Stromversorgung
  • Umgebungsbedingungen
    IP65-Versionen für sowohl axialen, als auch parallelen Motoranbau ermöglichen den Einsatz der Antriebe in nassen und staubigen Umgebungen.
  • Smarte Konfiguration
    Mit unserem Online-Auslegungstool können Sie auf Basis Ihrer Anwendung schnell und einfach das für Sie passende Produkt auswählen
  • Flexible Motoranbindung
    Maßgeschneiderte Schnittstellen erlauben die Anbindung von Motoren anderer Hersteller.

Technische Merkmale

  • Elektrische Antriebe mit oder ohne Servomotor
  • 6 Baugrößen
  • 2 Motoranbaumöglichkeiten (axial und parallel)
  • Basierend auf ISO 15552
  • Schutzklasse IP65 (als Standardoption)
  • Große Auswahl an Motoren, Frequenzumrichtern und Zubehör

Optional

  • Kolbenstangenverlängerung
  • Kolbenstange mit Innengewinde
  • Faltenbalg auf der Kolbenstange
Konfigurator (Auslegungstool)

Mit unserem intuitiven und einfach zu bedienenden Online-Auslegungstool können Sie flexibel den richtigen Antrieb für Ihre Bedürfnisse auswählen.

Die Konfiguration lässt sich über Produktattribute wie Größe, Hub und Befestigungselemente oder über Anwendungsparameter wie Distanz, Last oder Geschwindigkeit vornehmen.

SCHNELLSTARTANLEITUNG UND STANDARDPARAMETERSÄTZE

Unsere Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie Ihren elektrischen Antrieb Installieren und in Betrieb nehmen können. Außerdem können Sie Parametersätze und Makrodateien für eine schnelle Inbetriebnahme der Motor-Servoumrichter-Kombinationen herunterladen.

CAD Configurator

Der Konfigurator ermöglicht Ihnen eine schnelle Auswahl verschiedener zusätzlicher Produkt-Optionen über entsprechende Dropdown-Listen. Erstellen Sie somit das Produkt exakt nach Ihren Anforderungen.

Sie können Ihre Konfiguration auch im nativen CAD-Format herunterladen. Wir unterstützen 60+ native CAD-Formate wie AutoCAD, SolidWorks, Pro / Engineer, NX und Catia.


Motoren

Die elektromechanischen Antriebe Norgren ELION werden durch eine Reihe von leistungsstarken AC Servomotoren ergänzt. Diese können axial oder parallel in vier verschiedenen Positionen montiert werden. Durch ihren großen Drehmomentbereich von 0,16 Nm bis 10,5 Nm und eine Auswahl an Feedbackoptionen sind sie bestens für Ihre Anwendungen geeignet.

Technische Daten

  • Drehmomentbereich: 0,16 Nm bis 10,5 Nm
  • Haltebremse erhältlich
  • Flansch nach IEC-72-1-1
  • Schutzart IP65 (nur Motor); geschützt gegen Spritzwasser und Staub
  • Hohe dynamische Leistung dank geringem Trägheitsmoment
  • UL/CUL-zertifiziert
  • CE-zertifiziert
  • RoHS-konform

Servoumrichter

Die elektromechanischen Antriebe Norgren ELION sind mit einer Reihe von Frequenzumrichtern erhältlich, die für höchste Servoleistung bei minimaler Baugröße stehen. Optimiert für höchst dynamische Anwendungen, bieten sie die Flexibilität vom Einzelumrichter bis zum modularen DC-Zwischenkreissystem. Minimaler Platzbedarf und außergewöhnliche Leistungsdichte machen sie zu einem der kleinsten Frequenzumrichter auf dem heutigen Markt. Das bedeutet, dass Sie die kleinstmöglichen Schaltschränke nutzen können.

Technische Daten

  • Erhältlich in 3 Varianten, 200 V bis 400 V
  • Protokolle u. a. EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP, DeviceNet & CANopen
  • Geringer Platzbedarf, nur 40 mm breit
  • Zykluszeit 250 μs
  • Eingebaute RS485-Kommunikation

Technische Informationen