Verschraubungen

Wir bieten eine der wohl umfangreichsten Sortimente im Bereich der Verschraubungen mit bewährten Marken wie Pneufit und ENOTS. Unser Produktsortiment umfasst Verschraubungen für die Pneumatik in einer Vielzahl von Formen, Größen und Materialien. Unsere Verbinder gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb der Systemkomponenten bei gleichzeitiger Energieeinsparung durch Minimierung von Leckagen.

Betriebsmedium

Rohr außen Ø

Serie

Pneufit C Verschraubungen

Pneufit C Verschraubungen sind in über 1.000 verschiedenen Formen und Größen erhältlich.

Mehr Informationen

Pneufit Push-in-Schnellsteckverbindungen

Push-in-Schnellsteckverbindungen aus Metall, ideal für allgemeine industrielle Anwendungen.

Mehr Informationen

Pneufit M-Push-in-Miniatur-Schnellsteckverbindung

Miniatur Pneufit M sind extrem kompakt und platzsparend.

Mehr Informationen

Edelstahl-Pneufit S Push-in-Schnellsteckverbindungen

Besonders geeignet für aggressive Umgebungsbedingungen sowie Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Mehr Informationen

Fleetfit Schnellsteckverbindungen

TÜV zertifizierte Schnellsteckverbindungen geeignet z.B. für die Nutzfahrzeugtechnik.

Mehr Informationen

Push-On Schnellverschraubungen

Ideal für Vakuumanwendungen einsetzbar.

Mehr Informationen

Klemmringverschraubungen

Robuste Bauform geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen.

Mehr Informationen

Gewindeverschraubungen

Gewindeverschraubungen mit erhöhtem Korrosionsschutz durch eine vernickelte Oberfläche.

Mehr Informationen

Drehverschraubungen

Als Schnell- und Langsamläufer einsetzbar für verschiedene Fluide.

Mehr Informationen

Y-Verbindung

Artikel:C00820400
Rohr außen Ø:4 mm
Bauform:Y- Verschraubung

Gerade Durchgangsverbindung

Artikel:C00200600
Rohr außen Ø:6 mm
Bauform:Gerader Durchgangsverbinder

Winkel-Schwenkverschraubung

Artikel:C0A510405
Gewinde:G1/8
Rohr außen Ø:4 mm
Bauform:Drosselrückschlagventil

Pneufit-Schnellsteckverbindungen

Artikel:102470618
Gewinde:G1/8
Rohr außen Ø:6 mm
Bauform:Winkelverschraubung

Pneufit-Schnellsteckverbindungen

Artikel:102250405
Gewinde:M5
Rohr außen Ø:4 mm
Bauform:Gerader Durchgangsverbinder

Y-Verbindung

Artikel:C00820600
Rohr außen Ø:6 mm
Bauform:Y- Verschraubung

Gerade Durchgangsverbindung

Artikel:C00200400
Rohr außen Ø:4 mm
Bauform:Gerader Durchgangsverbinder

Gerade Verschraubung (Außen- und Innensechskant)

Artikel:C01250628
Gewinde:R1/4
Rohr außen Ø:6 mm
Bauform:Gerader Durchgangsverbinder

Gerade Verschraubung (Außen- und Innensechskant)

Artikel:C02250828
Gewinde:G1/4
Rohr außen Ø:8 mm
Bauform:Gerader Durchgangsverbinder

Fleetfit-Schnellsteckverbindungen Für Fahrzeugtechnik

Artikel:97466655
Norm:DIN 74324
Gewinde:M16x1,6
Rohr außen Ø:10 mm
Bauform:Gerader Durchgangsverbinder