Air Preparation


FRL- Konfigurator

Nutzen Sie unseren FRL-Konfigurator um eine Wartungseinheit nach Ihren Wünschen zu konfigurieren oder bestellen Sie eine vorkonfektionierte Standard-Wartungseinheit. Kombinieren Sie Filter, Regler, Öler und weitere Geräte zu komplett montierten Einheiten bis max. 5 Hauptgeräten und legen Sie neben den Optionen der Einzelgeräte die von Ihnen gewünschte Durchflussrichtung fest.


Sie können Ihre Konfiguration auch im nativen CAD-Format herunterladen. Wir unterstützen 60+ native CAD-Formate wie AutoCAD, SolidWorks, Pro / Engineer, NX und Catia.


Vorstellung Excelon® Plus

Excelon® Plus ist die neuste Generation an Produkten zur Druckluftaufbereitung von Norgren, entwickelt, um die heutigen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Sie bietet herausragende Leistung, ist kompakt und leichtgewichtig und geht bei der Robustheit keine Kompromisse ein. Zudem eignet sie sich für fast alle industriellen Anwendungen.

Serie 82
  • Erhältlich in den Anschlussgrößen 1/4“ und 3/8“, als G- oder NPT-Gewinde

Konfigurieren

Serie 84
  • Erhältlich in den Anschlussgrößen 3/8“, 1/2“ und 3/4“, als G- oder NPT-Gewinde

Konfigurieren

Serie TR
  • Für Anwendungen bei extremen Temperaturen
  • Erhältlich in den Anschlussgrößen 3/8“, 1/2“ und 3/4“
  • als G- oder NPT-Gewinde

Konfigurieren

Telefon 071 973 82 00

Mo-Do: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr
Fr: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr

 

E-Mail switzerland@imi-precision.com

Mo-Do: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr
Fr: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr