Zylinder-Konfigurator


Zylinder-Konfigurator

Erstellen Sie Ihren eigenen Zylinder mit Hilfe unseres Online-Konfigurators. Sie können nicht nur standardmäßige Hublängen auswählen, sondern ebenso Hochtemperaturdichtungen, Befestigungen und Näherungsschalter hinzufügen. Sobald Sie fertig sind, können Sie Preis- sowie Lieferzeitinformationen in Echtzeit abfragen und Ihren Kauf online abschließen.


Sie können Ihre Konfiguration auch im nativen CAD-Format herunterladen. Wir unterstützen 60+ native CAD-Formate wie AutoCAD, SolidWorks, Pro / Engineer, NX und Catia.


Auswahl

E/809000 Elektrische Antriebe

Die leistungsstarken elektrischen Antriebe sind das neueste Highlight unserer ISO Produktfamilie und wurden für eine Vielzahl verschiedener Kundenanforderungen entwickelt.

ISOLINE™ P - PRA/802000 - ISO 15552

Unser ISOLine-Profilzylinder entspricht der ISO Norm 15552. Dieser ist in sieben verschiedenen Nenndurchmessern von 32-125 mm und in Hublängen von 5 mm bis 2800 mm erhältlich.

ISOLINE™ R - RA/802000 - ISO 15552

Unser ISOLine-Zugstangenzylinder entspricht der ISO Norm 15552. Dieser ist in sieben verschiedenen Nenndurchmessern von 32-125 mm und in Hublängen von 5 mm bis 2800 mm erhältlich.

IVAC

Der IVAC ist eine gewichtsoptimierte komplette Antriebseinheit mit Haupt- und Pilotventil, Magnetschalter und Geschwindigkeitsregulierung. Dieser ist in sechs verschiedenen Nenndurchmessern von 32-100 mm und Hublängen von 5 mm bis 1000 mm erhältlich.

RA/192000/M - ISO 21287

Unser Kompaktzylinder entspricht der ISO Norm 21287. Dieser ist in verschiedenen Nenndurchmessern von 20-125mm und in Hublängen von 5mm bis 500mm erhältlich.

RA/8000/M - ISO 15552

Unser ISO/VDMA-Zylinder entspricht den Normen ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 und NFE 49-003-1. In verschiedenen Nenndurchmessern von 160-320 mm und in Hublängen von 5 mm bis 2800 mm erhältlich.

RM/8000/M - ISO 6432

Unser ISO-Rundzylinder entspricht der Norm ISO 6432. In verschiedenen Nenndurchmessern von 10-25 mm und in Hublängen von 5 mm bis 500 mm erhältlich.

M/146000/M - Kolbenstangenlose Antriebe

Die Lintra-Baureihe ist mit verschiedenen Führungssystemen und gewichtsoptimiertem Rohrprofil in Hublängen bis 8.500 mm verfügbar, das patentierte Dicht-Abstreifsystem und der integrierte Staubschutz sorgen für eine lange Lebensdauer.

Telefon 071 973 82 00

Mo-Do: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr
Fr: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr

 

E-Mail switzerland@imi-precision.com

Mo-Do: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr
Fr: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr