Balení- Rychlost, kvalita a spolehlivost díky balicím řešením šitým na míru vašim potřebám

    Chcete být ekologičtější? Pomůžeme vám i v této oblasti.    

    Nové legislativní požadavky tlačí průmysl k využívání recyklovaných materiálů, zodpovědnému využívání energie a šetrné spotřebě materiálových zdrojů.
    Inovace
    Odpovědná energie
    Spotřeba materiálových zdrojů

    Elektrické pohony
    Ideální pro balicí aplikace, kde je nezbytné přesné řízení, přesné polohování, opakovatelnost nebo provoz bez opotřebení. Naše rozšířená nabídka vysoce výkonných elektrických pohybových řešení je vhodná pro různé balicí aplikace a zahrnuje elektrické válce, lineární osy a na zakázku konstruované kartézské a portálové systémy pro víceosé aplikace.
    Ventilové ostrovy řady VR
    Díky jednoduché zásuvné konstrukci na bázi odstavce pro usnadnění instalace a údržby dosáhnete nové úrovně flexibility a modularity. Bez námahy rozšiřte velikost a funkčnost svého ventilového ostrovu tak, aby odpovídal měnícím se potřebám vaší aplikace - včetně nejnovějších komunikačních protokolů, jako jsou např. PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave nebo Multipole.
    Lineární válce ISOLine
    Pokročilá řada válců splňujících normu ISO 15552 s adaptivním tlumicím systémem (ACS) pro bezpečnější a plynulejší provoz. Systém ISOLine™ je postaven na bázi spolehlivé a robustní technologie a nabízí řešení typu „fit-and-forget“ (bez nutnosti další údržby a pozornosti). Díky standardnímu vybavení nejnovějšími technologiemi bude váš lineární válec fungovat lépe a déle, čímž se zkrátí intervaly údržby a náklady.

    Návrh účinnějšího pneumatického systému pro automatizované balení

    Zvýšení efektivity plnění PET lahví: jak řešení na míru v podobě vyfukovacího bloku zajistilo společnosti Tech-Long o 10 % vyšší výkon

    Vakuová automatizace zlepšuje výkon systému pick-and-place při balení cukrovinek

    Revoluce v balení: přesnost, udržitelnost a efektivita.

    Výrobky

    • Úprava vzduchu
    • Regulační ventily
    • Elektrické lineární pohony
    • Průmyslová komunikace
    • IVAC (integrované ovládání ventilů a pohonů)
    • Válce ISOLine
    • Proporcionální ventily
    • Ventilové ostrovy