Case Study

Jaký je klíč ke zkrácení prostojů u strojů pro plnění sáčků?

5. května 2025

Podívejte se na to, jak může kompaktní elektrický akční člen zefektivnit váš systém, zkrátit prostoje a zvýšit přesnost dávkování.

Kompaktní aktuátor, který zlepšil přesnost, spolehlivost a dobu provozuschopnosti

Při práci s plnicím strojem určeným pro dávkování viskózních kapalin bylo nezbytné efektivnější a spolehlivější řešení řízení pohybu.

Stávající systém, ve kterém se využíval otevřený kulový šroub a inline motor, čelil značným problémům způsobených kontaminací a omezeným prostorem. Na exponovaných součástech, jako je kulový šroub a mazivo, se často hromadil prach a nečistoty, zatímco přečnívající motor a převodovka zabíraly nejenom další prostor, ale také zvyšovaly riziko poškození během přepravy, což vyžadovalo použití většího balení.

Electric Motion 2

Abychom tyto problémy vyřešili, nainstalovali jsme pístnicový elektrický akční člen s průměrem 80 mm a zdvihem 400 mm. Tento uzavřený design chrání všechny vnitřní součásti před prachem, slunečním zářením a vnějšími nečistotami, což zajišťuje čistý a spolehlivý provoz. Paralelní montáž motoru akčního členu nejenže zásadně zmenšila celkový půdorys systému a velikost balení, ale zároveň odstranila opotřebení, ke kterému docházelo vystavením vlivům okolního prostředí.

Díky nulové vůli akční člen zajistil lepší přesnost dávkování a poskytl elegantní design, který dokonale ladí s estetikou stroje. Co je však nejdůležitější, jeho robustní konstrukce a vysoká axiální únosnost přinesly zvýšenou spolehlivost a zkrácení prostojů, což zákazníkovi zvýšilo provozní účinnost.

Toto řešení prokázalo, že se jedná o inteligentnější a čistší způsob, jak udržet vynikající výkon strojů pro plnění sáčků. 

Obraťte se na nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme podpořit vaše provozy.