Blog

Lineární osy pro čisté prostory (ISO 14644) – aspekty návrhu

27. května 2026

Praktický přehled toho, jak certifikační požadavky, klasifikace zón a volby mechanické konstrukce ovlivňují bezpečnou specifikaci lineárních pohybových systémů v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Proč je klasifikace čistých prostor důležitá při návrhu lineárního pohybu

V prostředí čistých prostor mohou částice ve vzduchu, odplyňování a povrchová kontaminace ohrozit kvalitu produktu, výtěžnost a dodržování předpisů. Lineární pohybové systémy používané v těchto prostorech proto musí být svou konstrukcí kompatibilní s čistými prostory, a to nejen z důvodu přesnosti a spolehlivosti, ale také kvůli minimalizaci tvorby částic a podpoře kontrolovaných podmínek proudění vzduchu.

To je obzvláště důležité v odvětvích, jako je výroba polovodičů, farmaceutický průmysl a přesná montáž, kde jsou standardy čistých prostor definovány a monitorovány v rámci klasifikačních rámců ISO.

Tento článek popisuje klíčové aspekty při výběru lineárních os kompatibilních s čistými prostory, se zaměřením na třídy čistých prostor podle normy ISO 14644, možnosti mechanického návrhu a zásady certifikace.

Porozumění třídám čistých prostor podle normy ISO 14644

Norma ISO 14644 definuje klasifikaci čistých prostor na základě maximální přípustné koncentrace částic ve vzduchu na metr krychlový.

Mezi běžně uváděné třídy patří:

  • Třída ISO 1–3 – Ultračistá prostředí pro pokročilou výrobu polovodičů a mikroelektroniky

  • Třída ISO 4–5 – Vysoce přesné výrobní, kontrolní a metrologické aplikace

  • Třída ISO 6–8 – Montáž, balení a podpůrné procesy vyžadující kontrolované úrovně kontaminace

Čím nižší je číslo třídy ISO, tím přísnější jsou limity částic a tím vyšší jsou nároky kladené na materiály, strategii mazání a mechanickou konstrukci.

Lineární osy používané v prostředí čistých prostor musí být vybírány s jasným porozuměním požadované třídy ISO, protože to přímo ovlivňuje konfiguraci systému a přípustné materiály.

Konstrukční aspekty lineárních os pro čisté prostory

Výběr lineární osy pro použití v čistých prostorech zahrnuje více než jen ověření rozměrové přesnosti nebo nosnosti. Kontrola kontaminace je ústředním bodem konstrukčního procesu.

  • Vznik částic a opotřebení – Komponenty, jako jsou vedení, řemeny a ložiska, musí být navrženy tak, aby minimalizovaly oděr a opotřebení a snižovaly emisi částic během provozu.

  • Výběr materiálu a povrchu – Hladké povrchy s nízkou pórovitostí pomáhají zabránit hromadění částic a zjednodušují čištění. Volba materiálu také ovlivňuje odplyňování, což je kritické u vyšších tříd ISO.

  • Strategie mazání – Mazání kompatibilní s čistými prostory je nezbytné. Maziva a oleje musí být vybrány tak, aby se minimalizovalo odpařování, uvolňování částic a jejich migrace do proudění vzduchu.

  • Uzavřené a chráněné konstrukce - Uzavřené konstrukce lineárních os pomáhají izolovat pohyblivé prvky od okolního prostředí a podporují konzistentní výkon v čistých prostorech, zejména v aplikacích vyšší třídy.

  • Modulární konfigurace - Modulární systémy lineárních os umožňují přizpůsobit délku zdvihu, konstrukci vozíku a možnosti montáže bez zbytečného rizika kontaminace.

Certifikace a validace pro čisté prostory

Na rozdíl od zařízení pro nebezpečné prostory není kompatibilita s čistými prostory upravena jedinou směrnicí. Validace je místo toho založena na konstrukčních principech v souladu s normou ISO 14644 a testování specifickým pro danou aplikaci.

  • Pochopení požadavků na třídu čistého prostoru již v rané fázi návrhu

  • Zajištění souladu všech komponent systému s cíli kontroly kontaminace

  • Vedení přehledné dokumentace na podporu kvalifikace a auditů čistých prostor

Lineární pohybové systémy připravené pro čisté prostory jsou často vyvíjeny v úzké spolupráci mezi týmy mechanických konstruktérů a specialisty na kontaminaci.

Typické aplikace lineárních os pro čisté prostory

Lineární osy kompatibilní s čistými prostory se běžně používají v:

  • Výrobě polovodičů a elektroniky

  • Farmaceutické výrobě a automatizaci laboratoří

  • Montáži zdravotnických zařízení

  • Systémech přesné kontroly, testování a metrologie

V těchto aplikacích musí být zajištěn konzistentní pohybový výkon bez ohrožení kontroly prostředí.

Podpora specifikací pro kontrolovaná prostředí

Specifikace lineárního pohybu pro čisté prostory vyžaduje vyvážení mechanického výkonu s limity kontaminace. Rozhodnutí týkající se vedení, pohonů, materiálů a strategie krytů přispívají k vhodnosti pro čisté prostory.

Spolupráce s odborníky na pohyb se zkušenostmi s návrhem čistých prostor pomáhá zajistit, že lineární osy jsou správně integrovány do širšího konceptu kontroly prostředí – od řízení proudění vzduchu až po validaci.

Shrnutí

Výběr lineárních os pro čisté prostory podle normy ISO 14644 vyžaduje pečlivé zvážení:

  • Klasifikace čistých prostor a limity částic

  • Volby mechanického designu, které snižují opotřebení a kontaminaci

  • Materiály, mazání a strategie krytů

Díky sladění designu pohybového systému s požadavky na čisté prostory již od samého počátku mohou výrobci dosáhnout spolehlivé automatizace při zachování přísné kontroly kontaminace.

Související obsah týkající se čistých prostor a pohybu v kontrolovaném prostředí

  • Elektrický pohyb – výběr nejlepšího řešení pro vaše potřeby Přehled našeho kompletního portfolia elektrických pohybových systémů, včetně lineárních os, elektrických pohonů a víceosých systémů, podpořený odbornými znalostmi v oblasti aplikačního inženýrství.

  • Lineární osy pro náročná a kontrolovaná prostředí Zjistěte, jak lze konfigurovat modulární systémy lineárních os pro čisté prostory, regulovaná a vysoce přesná použití.

  • Podpora certifikace a shody Získejte přístup k informacím o certifikaci a pokynům, které vám pomohou při specifikaci komponent splňujících požadavky pro regulovaná a kontrolovaná prostředí.