Lineární pohybové systémy: Obraťte se na odborníka
Vzhledem k rostoucím nákladům na energie je pro výrobce potřeba zvýšit produktivitu a snížit prostoje velmi klíčová.
V tomto ohledu zde Simon Gass, manažer produktového marketingu pro pohony ze společnosti Norgren, odpovídá na některé z nejčastěji kladených otázek, pokud jde o pneumatická a elektrická řešení lineárních pohonů.
V tomto ohledu zde Simon Gass, manažer produktového marketingu pro pohony ze společnosti Norgren, odpovídá na některé z nejčastěji kladených otázek, pokud jde o pneumatická a elektrická řešení lineárních pohonů.
Zůstává trh s pohony i nadále silný?
Stručně řečeno, pro výrobce, kteří potřebují rychle, spolehlivě a cenově výhodně přemístit břemeno mezi dvěma pevnými body, nebo pro aplikace, které jsou omezeny instalačním prostorem nebo se potýkají s nebezpečným provozním prostředím (např. vystavení extrémním teplotám nebo hořlavým oblastem), by mohlo být vhodnější najít pneumatické řešení.
Zde se setkáváme s technologickými inovacemi, jak je vidět na řadě Norgren ISOLine, které s sebou přinášejí zvýšení výkonnosti. Díky adaptivnímu systému tlumení (ACS) je zajištěno automatické tlumení válce vzhledem k měnícímu se zatížení, takže není nutné ruční nastavení tlumicího šroubu.
Pneumatické pohony, jako je např. Norgren ISOLine, jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, od těžkého průmyslu přes čistý potravinářský průmysl až po železniční dopravu, a nabízejí výrobcům řešení typu „fit-and-forget“ (bez nutnosti další údržby a pozornosti), které dokáže efektivně pracovat při nízkých tlacích a zároveň snižuje celkovou hmotnost stroje.
Vzhledem k tomu, že náklady na energii jsou stále aktuálním problémem, někteří výrobci zvažují možnost modernizace na energeticky úsporný pohon, jako je například Norgren IVAC kompatibilní s ISO stopou, který nabízí až 50% úsporu spotřeby stlačeného vzduchu.
Jaké jsou výhody elektrického pohonu?
Zatímco provozní výhody tradičnějších pneumatických řešení jsou lépe pochopeny, rostoucí používání elektrického pohonu v reakci na složitější požadavky strojů znamená, že běžní výrobci i prvovýrobci (OEM) mají nyní větší výběr lineárních pohonů.
Elektrický pohon s sebou přináší další úroveň přesného řízení, flexibility, zaručené opakovatelnosti a síly ve srovnání s pneumatickými pohony podobné velikosti. Ukazuje se, že je stále oblíbenější v odvětvích, jako je např. balení, manipulace s materiálem nebo automobilový průmysl.
Elektrické pohony mohou poskytovat nejvyšší stupeň přesného řízení zdvihu lineárního pohybu a nabízejí bezkonkurenční výkon, pokud jde o řízení rychlosti, polohy, přesnosti a opakovatelnosti. Například u některých technologií pohonů s kuličkovým šroubem lze dosáhnout přesnosti +/-0,02 mm i pro opakovatelné polohování.
Kromě toho lze dosáhnout více mezipoloh a vestavěná flexibilita polohování umožňuje pohyb několik pohonů souběžně a změnu rychlosti bez nutnosti zastavení nebo překročení polohy. Přesné řízení zrychlení a zpomalení, jak je vidět u řady elektrických pohonů Norgren ELION, také umožňuje kluzný pohyb válců do polohy bez náhlého zastavení, díky čemuž je elektrický pohon vhodný pro aplikace, kde nejsou přijatelné vibrace ani rušivé pohyby. Pro náročná provozní prostředí, jako je např. potravinářský nebo nápojový průmysl a procesní aplikace včetně cementáren a přepravy prášků, potřebují prvovýrobci řešení, díky kterým se dále zvyšuje ochranu těsnění. Za tímto účelem pohon Norgren ELION s táhlem a stupněm krytí IP65 splňuje mezinárodní normu pro ochranu proti vniknutí cizích předmětů a kapalin v souladu s normou IEC/EN 60529.
V neposlední řadě může elektrický pohon významně přispět ke snížení provozních nákladů a zlepšení provozního prostředí. Díky elektromechanickým součástem, které zajišťují účinnou přeměnu elektrické energie na mechanickou, lze dosáhnout úspory energie a snížení spotřeby, protože motor je pod napětím pouze tehdy, když je požadován pohyb nebo je-li přítomno působení vnější síly. Elektrický pohon tak pomáhá vytvářet čistší a tišší provozní prostředí.
A jaká je role hydraulického pohonu?
Je zajímavé, že jsme zaznamenali nárůst počtu hydraulických aplikací, u kterých se přechází na elektrický pohon. Hlavním důvodem je jednoduše to, že elektrické systémy jsou často méně složité než hydraulické a je zde zřejmý problém možných úniků oleje. Opět zde platí, že ve snaze o dosažení trvaleji udržitelných procesů elektrický pohon prvovýrobcům nabízí energeticky účinnější formu lineárního pohybu.
Samozřejmě nemůže nahradit všechny hydraulické aplikace, zejména tam, kde se vyžaduje velká síla. U aplikací s nižší silou však vidíme, že zákazníci přecházejí od hydrauliky k elektřině.
Jaký dopad má snaha o digitalizaci na trh s pohony?
Průmyslový internet věcí (IIoT) zvyšuje míru propojení mezi stroji a obsluhou. Možnost získávat datové toky v reálném čase prostřednictvím síťové senzorov é technologie proto může výrobcům pomoci monitorovat a analyzovat výkon akčních členů a pohonů.
Rychle lze vizualizovat klíčové ukazatele, jako je např. provozní teplota, úroveň proudu nebo poloha, které nabízejí cenné informace a pomáhají tak identifikovat průběžnou úroveň chodu a vyhnout se nežádoucím odstávkám, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.
Mají pneumatické i elektrické pohony své místo?
I když jsou výhody elektrických a pneumatických lineárních pohonů jasné, výrobci si samozřejmě musí uvědomit, že mohou existovat aplikace, u kterých se vyžadují oba typy. Patří mezi ně velké víceosé stroje, kde může být vhodná kombinace elektrického a pneumatického pohonu, protože mohou existovat požadavky na jednoduché i složité polohování lineárního pohybu.
Pro další podporu pracovníků v průmyslu, kteří chtějí porozumět přesným potřebám aplikací týkajících se lineárního pohybu, tým odborníků společnosti Norgren vytvořil snadno použitelný online nástroj pro konfiguraci aplikací, který výrobcům strojů a koncovým uživatelům poskytuje možnost vybrat a zakoupit správně dimenzovaná řešení pohonu pro danou aplikaci. Více informací lze získat kliknutím sem