Case Study

Revoluce v balení: přesnost, udržitelnost a efektivita.

5. února 2026

Zjistěte, jak lineární pohony IMI Bahr a společnost Opitz Packaging Systems GmbH mění balicí průmysl pomocí inovativních řešení.

Díky eliminaci až 85 % nevyužitého prostoru v přepravních kartonech nastavuje jejich patentovaný systém redukce objemu kartonů nové standardy v oblasti udržitelnosti, úspory nákladů a provozní efektivity – a dokazuje, že inteligentní inženýrství může změnit budoucnost balení.

Konec přepravě vzduchu: Jak pohony IMI Bahr a OPITZ revolučně mění obalový průmysl

V moderním průmyslovém prostředí čelí každá firma stejným rostoucím tlakům: snižovat odpad, šetřit náklady, zvyšovat rychlost a jednat udržitelně.

Nikde není tento tlak tak akutní jako v obalovém průmyslu.

Konec přepravě vzduchu: Jak pohony IMI Bahr a OPITZ revolučně mění obalový průmysl

V moderním průmyslovém prostředí čelí každá firma stejným rostoucím tlakům: snižovat odpad, šetřit náklady, zvyšovat rychlost a jednat udržitelně.

Nikde není tento tlak tak akutní jako v obalovém průmyslu.

Všichni jsme to zažili jako spotřebitelé. Objednáte si malý předmět, ale dorazí vám v nepřiměřeně velké krabici. Otevřete ji a najdete v ní velké množství bublinkové fólie nebo papíru, obklopené prázdným prostorem.

To je nejen nepříjemné, ale pro balicí společnosti to také znamená provozní, udržitelnostní a nákladové nevýhody kvůli vysoké míře plýtvání kartonovým materiálem, zbytečným emisím uhlíku a nadměrným nákladům na dopravu. V podstatě společnosti platí za přepravu vzduchu po celém světě.

Ale zatímco balicí průmysl se snaží tyto neefektivnosti řešit, německá společnost Opitz Packaging Systems GmbH , která je inovátorem v oblasti balení, jde příkladem.

Ve spolupráci s divizí průmyslové automatizace společnosti IMI specifikovala společnost Opitz modulární lineární pohony IMI Bahr. Výsledkem je vysoce výkonný pohybový systém – patentovaný systém pro redukci objemu kartonů – který poskytuje přesnost, rychlost a flexibilitu pro různé funkce balení. Plně automatizovaný pohybový systém v podstatě přizpůsobuje množství obalového materiálu jednotlivým přepravovaným položkám.

Výsledky tohoto inteligentního pohybového řešení jsou hmatatelné.

Z hlediska udržitelnosti systém odstranil až 85 % vzduchu, který se dříve nacházel v každém balení. Vedle významného snížení množství výplňového materiálu a nižších emisí uhlíku mají tato vylepšení pozitivní vliv na dopad obalového sektoru.

A protože provozní efektivita je klíčem ke zvýšení produktivity, schopnost zpracovávat kartony různých formátů pomocí jednoho automatizovaného systému přináší vysokou rychlost, spolehlivost a přesnost.

A konečně, pohybový systém pomáhá s ambicemi v oblasti finanční kontroly. Úspory v nákladech na dopravu, materiály a pracovní sílu jsou zřejmé, stejně jako krátká doba návratnosti díky zvýšení provozní efektivity.

Aktuátory IMI Bahr jsou klíčem k úspěchu

Modulární platforma lineárních aktuátorů IMI Bahr je základem inteligentního systému pro redukci objemu kartonů.

Aktuátory se používají k:

  • podpoře funkce řezání a horního uzavírání pro bezprašné řezání kartonů a skládání chlopní

  • přesnému a rychlému nanášení pásky na jednotlivé balíky, přičemž paralelní systém aktuátorů zajišťuje plynulý tok kartonů v různých formátech

  • poskytnutí základu pro přesné nanášení lepidla, které zaručuje bezpečné uzavření balíku připraveného k odeslání ze skladu

Ocenění

Dopad systému Opitz motion na odvětví byl tak velký, že byl oceněn Německým institutem pro balení a získal německou národní cenu za inovace za automatizované „řešení balení správné velikosti“. Zejména byl oceněn za svůj přínos k udržitelnosti díky snížení množství odpadu z obalů a emisí CO₂.

V době, kdy jsou klíčovými prioritami efektivita podnikání, udržitelnost a kontrola nákladů, pomáhá přesvědčivá technická spolupráce mezi společnostmi Opitz a IMI odvětví balení dosáhnout požadovaných a potřebných výsledků.

Zjistěte, jak mohou naše inovativní řešení optimalizovat vaše balicí procesy a podpořit udržitelnost