Výběr lineárních os pro zóny ATEX
Proč je ATEX důležitý při specifikaci lineárního pohybu
V aplikacích, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny, páry nebo prach, musí komponenty lineárního pohybu splňovat více než jen přesnost a spolehlivost – musí také snižovat riziko vznícení. Právě zde hrají klíčovou roli lineární osy a systémy lineárního pohybu s certifikací ATEX.
ATEX (odvozeno od ATmosphères EXplosibles) definuje evropský rámec pro zařízení používaná v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro výrobce strojů a systémové integrátory není výběr lineární osy pro zónu ATEX pouze otázkou dodržování předpisů; přímo ovlivňuje konstrukci stroje, bezpečnostní strategii a dlouhodobou provozní spolehlivost.
Tento článek popisuje klíčové aspekty při výběru lineárních os pro zóny ATEX, včetně klasifikace zón, certifikačních norem a typických konfiguračních možností.
Porozumění zónám ATEX a kategoriím zařízení
ATEX klasifikuje nebezpečné prostory podle toho, jak často se v nich vyskytuje výbušná atmosféra. Lineární osy určené pro tato prostředí musí být navrženy a certifikovány pro příslušnou zónu.
Plynné atmosféry
Zóna 0 – Výbušná atmosféra přítomná nepřetržitě nebo po dlouhou dobu
Zóna 1 – Pravděpodobný výskyt příležitostně během běžného provozu
Zóna 2 – Nepravděpodobný výskyt během běžného provozu, a pokud k němu dojde, pouze krátkodobě
Prašné atmosféry
Zóna 20 – Výbušná prašná atmosféra přítomná nepřetržitě nebo často
Zóna 21 – Pravděpodobně se vyskytuje příležitostně
Zóna 22 – Nepravděpodobné a pouze po krátkou dobu
Většina mechanicky poháněných lineárních os pro nebezpečné prostory je specifikována pro zónu 2 (plyn) a zónu 22 (prach), kde se klade důraz na prevenci zdrojů vznícení za normálního provozu a předvídatelných poruchových stavů.
Klíčové normy ATEX pro lineární osy
Soulad s ATEX pro mechanická zařízení, jako jsou lineární osy, je definován ve směrnici ATEX 2014/34/EU a podporován harmonizovanými normami.
Pro systémy lineárního pohybu patří mezi nejrelevantnější normy:
EN ISO 80079‑36 – Požadavky na neelektrická zařízení
EN ISO 80079‑37 – Druhy ochrany pro neelektrická zařízení
TRGS 727 – Technická pravidla pro nebezpečné látky (elektrostatická rizika)
Certifikované lineární osy jsou obvykle opatřeny označením, jako je: II 2G Ex h IIB T4 Gb nebo II 3D Ex h IIIB T125°C Dc, což označuje:
Skupinu a kategorii zařízení
Vhodnost pro plyn nebo prach
Koncepci ochrany proti vznícení („h“ – konstrukční bezpečnost)
Maximální povrchová teplota
Porozumění tomuto označení pomáhá zajistit, že vybraná osa je vhodná jak pro klasifikaci zóny, tak pro danou látku.
Konstrukční aspekty lineárních os s certifikací ATEX
Výběr lineární osy pro zónu ATEX vyžaduje více než jen výběr správného certifikátu. Stejně důležité jsou i praktické konstrukční faktory.
Princip pohonu: V prostředích ATEX se běžně používají osy poháněné ozubeným řemenem a vřetenem. Každá z nich nabízí různé výhody v závislosti na požadavcích na zatížení, přesnost a pracovní cyklus.
Regulace povrchové teploty: Všechny komponenty musí při normálním provozu zůstat v rámci definovaných teplotních limitů, aby se zabránilo vznícení okolních plynů nebo prachu.
Prevence elektrostatického výboje: Antistatické materiály, vodivé ozubené řemeny a řízené uzemňovací cesty jsou zásadní pro snížení rizika elektrostatického výboje.
Modulární konfigurace: Systémy vyhovující normě ATEX jsou často sestaveny z modulárních, předem posouzených komponent, což umožňuje flexibilitu v délce zdvihu, konstrukci vozíku a montáži, aniž by byla ohrožena certifikace.
Příslušenství s certifikací ATEX: Koncové spínače, spojky a senzory musí rovněž splňovat požadavky ATEX, aby byla zajištěna shoda celé sestavy osy.
Typické aplikace pro lineární osy s certifikací ATEX
Lineární osy určené pro zóny ATEX se běžně používají v aplikacích, jako jsou:
Systémy pro plnění lahví alkoholem a rozpouštědly
Zařízení pro chemické a farmaceutické zpracování
Systémy pro lakování, povrchové úpravy a nátěry
Manipulace a polohování kontejnerů s hořlavým obsahem
V těchto prostředích je pro bezpečný a spolehlivý provoz nezbytná kombinace řízeného pohybu, opakovatelného polohování a certifikované ochrany proti vznícení.
Podpora specifikací pro nebezpečná prostředí
Správná specifikace ATEX často začíná již v rané fázi procesu návrhu stroje. Klasifikace zón, vlastnosti látek a provozní profily – to vše ovlivňuje konečnou konfiguraci osy.
Spolupráce s odborníky na lineární pohyb, kteří rozumí jak mechanickému návrhu, tak požadavkům ATEX, pomáhá snížit riziko, vyhnout se nadměrnému inženýrství a zajistit, že dokumentace bude v souladu s regulačními očekáváními.
Shrnutí
Výběr lineárních os pro zóny ATEX vyžaduje jasné pochopení:
Klasifikace nebezpečných oblastí
Platných směrnic a norem ATEX
Principů mechanického návrhu, které minimalizuj í riziko vznícení
Díky sladění certifikace, požadavků na zóny a praktických konstrukčních hledisek mohou výrobci strojů s jistotou integrovat systémy lineárního pohybu – a to i v náročných nebezpečných prostředích.
Související obsah týkající se ATEX a pohybu v nebezpečných oblastech
Elektrický pohyb – výběr nejlepšího řešení pro vaše potřeby Přehled naší kompletní řady produktů pro elektrický pohyb, včetně lineárních os, elektrických pohonů a víceosých systémů, podpořený odbornými znalostmi v oblasti aplikačního inženýrství.
Lineární osy pro prostředí s nebezpečím výbuchu a regulovaná prostředí Podívejte se, jak lze specifikovat modulární systémy lineárních os pro aplikace vyžadující certifikaci ATEX, spolu s řešeními pro potravinářské, farmaceutické a čisté prostory.
Podpora certifikace a shodyt Získejte přístup k informacím o certifikaci a pokynům, které vám pomohou při specifikaci komponent splňujících požadavky pro regulované a bezpečnostně kritické aplikace, včetně ATEX a dalších norem.