3/2 Self-monitoring Safety Valve

Zboží: SCVA101DE0A02400
  • Záložní sestava ventilu, pneumatické automatické monitorování s integrovaným bezpečnostním tlumičem
  • Zajišťuje bezpečné plnění a odvzdušňování
  • Nevyžaduje cyklické monitorování ani vyhodnocovací systém
  • Kompletní sortiment ve velikostech – DN 8, 10, 20 a 32
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Spring
Funkce:NC
Napětí:24Vdc

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Spring
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 60 °C
Ochranná třída:IP65
Těleso:Hliník
Těsnění:Polyuretan;NBR
Název řady:SCVA

Příslušenství

Elektrické zástrčky

Electrical plug with cable gland

Zboží:0680003000000000
Napětí:12 … 250Vac/dc
Typ konektoru:22mm DIN Form B

Spínače

Electro-Mechanical Pressure Switch - Pneumatic

Zboží:0881400000000000
Provoz:Membrána
Spínací tlakový rozdíl:0.4 ... 1.2 bar