Inkjet


Potisk

Jsme předním světovým dodavatelem ventilů pro kontinuální potiskové technologie. Mnohé z předních světových značek CIJ a DOD potisku využívají naši technologii v kapalinových okruzích díky jejich vysoké odolnosti a vhodnosti pro agresivní rozpouštědla a tiskové barvy.

Náš sortiment je adaptabilní pro mnoho typů potiskových a etiketovacích strojů a zahrnuje popisovací válce, samostatně montované ventily a přesné elektromagnetické ventily.


Miniaturní elektromagnetický ventil – případová studie

Jsme globálním lídrem v technologii CIJ potisku malými znaky používané v různých výrobních a produkčních prostředích, která vyžadují miniaturní elektromagnetické ventily spolu s větší opakovatelností, vyšší spolehlivostí a delší životností.

Navrhli jsme přesný miniaturní elektromagnetický ventil v 10mm plášti s nejmenší možnou celkovou tiskovou stopou a vnitřním objemem, opakovatelnými stanovenými provozními dobami a mírou netěsnosti, delší životností ventilu a vyšší spolehlivostí, aby se při nepřetržitém provozu s viskózním inkoustem neucpávaly.

Miniaturní provedení elektromagnetických ventilů musí být kompatibilní s tiskovými barvami na bázi MEK (methylethylketon) z důvodu kompenzace „bobtnání“ elastomerových těsnění a přesného řízení vysoce agresivního média.

Naše řešení zahrnuje integrovaný duální 10mm elektromagnetický ventil v jedné sestavě a pouzdře. Miniaturní sestava integrovaného přesného elektromagnetického ventilu je 100% testována podle požadavků OEM zákazníka pro dosažení nejvyšších standardů kvality a kontroly umožňující dodávku systémem KANBAN k zákazníkovi přímo do provozu bez vstupní kontroly.

Tento produkt představuje rozšíření stávající produktové technologické platformy a vyvinuli jsme jej během 24 měsíců spolupráce s projektovou činností OEM zákazníka v jedné z našich nejlepších výrobních jednotek pro přesné miniaturní elektromagnetické ventily.

Toto řešení splňuje požadavky OEM zákazníka na velikost a stopu, opakovatelný průběh a dobu odezvy a rovněž na životnost. Norgren navíc vyvinul přesně řízený miniaturní elektromagnetický ventil, který umožňuje OEM zákazníkovi zaměřit se na své klíčové možnosti, a přinesl tak kratší dobu vývoje, rychlejší uvedení na trh a realizaci prodejních výnosů o 6 měsíců dříve.


Manifold odvlhčovače – případová studie

Velké průmyslové grafické tiskárny používají pro dodávku tiskové barvy do tiskové hlavy a pro rychlejší vysoušení stlačený vzduch. Pokud se do systému dostane vlhkost nebo olejové páry z okolního nasávaného vzduchu, tisková barva zasychá pomalu a snadno se rozmaže.

Výrobce tiskárny zjistil, že samostatné komponenty, které používal k detekci vlhkosti a vypnutí zařízení, byly příliš nespolehlivé a těžkopádné.

Vytvořili jsme jednorázový, ale přesto inteligentní odvlhčovací modul, který vede stlačený vzduch nádobou, která odčerpává unášenou vlhkost a olejové páry. Pokud tyto nečistoty dosáhnou bodu, kdy by mohla být ohrožena kvalita tisku, tento modul dá pokyn tiskárně, aby zastavila práci. Jednotka je instalována v jednom manifoldu, který odpovídá stávající montážní stopě.

Jediný integrovaný systém snižuje počet potenciálních poruchových míst a použití vysoce kvalitních komponent zajišťuje ještě vyšší spolehlivost. Automatické vypnutí zabraňuje u koncového uživatele chybám a zvyšuje kvalitu tisku. Jakmile odvlhčovač signalizuje, že je zařízení vypnuto, musí se obsluha pouze řídit pokyny na obrazovce a rychle odpojit jednorázovou odvlhčovací jednotku a nainstalovat novou. Tiskárna může být opět najeta během pěti minut nebo i dříve.

Díky použití integrovaného logického manifoldu namísto několika komponent má toto řešení nyní jedno číslo dílu a zákazník překročil své cílové snížení pořizovacích nákladů o 23 %.

Prosím zadejte kontaktní údaje

{Please enter details}